一般
| 型號: | SMR2.0SCXGE-FGM64 |
| 產品編號: | F006240 |
| 產品系列: | SMR 10GigE |
| 狀態: | Deleted |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Color |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 400 nm to 1000 nm |
| 解析度: | 1,920 × 1,080 (2.00 MP) |
| 感測器型號: | Luxima Lux19HS |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | global-shutter |
| 感測器尺寸: | 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3) |
| 像素大小: | 10.00 µm × 10.00 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 8-Bit,10-Bit |
| RGB 像素格式: | bayer8, bayer10 |
時序與增益
| 最大影格率: | 2517 fps |
| 最大影格率 ROI 模式: | 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps, |
| 曝光時間: | 1 µs (max) |
| 增益: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定非隔離線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光隔離線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| 電源供應: | 10 to 30VDC |
| 功耗: | External: 30 W (typical) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 98 × 95 × 95 |
| 防護等級: | IP30 |
| 鏡頭接口: | FG-Mount |
| 重量: | 1190 g |
板載記憶體與 FPGA
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 64000 MByte |
介面
| 數位介面: | 10gige |
| 介面連接器: | (RJ-45) |
FW 功能 – 影像控制
| 曝光模式: | external |
| 增益模式: | Digital, Analog |
| 白平衡模式: | true |
| 影像控制功能: | FW Features - Image Control |
FW 功能 – 相機控制
| 觸發模式/同步: | External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ) |
SMR2.0SCXGE-FGM64
解析度
1,920 × 1,080 (2.00 MP)
影格率
2517 fps
數位介面
10gige
Do you have any questions? We are here to help.