產品 // 區域掃描相機 // FXO // FXO CXP // fxo935MCX12-4C-FF
fxo cxp

一般

型號: fxo935MCX12-4C-FF
產品編號: F002431
產品系列: FXO CXP (4 Connections)
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 5,328 × 4,608 (24.60 MP)
感測器型號: Sony IMX935
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: global-shutter
感測器尺寸: 14.6 × 12.63 mm (19.3 mm, 19.3mm (Type 1.2))
像素大小: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深: 8-Bit,12-Bit
單色像素格式: mono8, mono12

時序與增益

最大影格率: 192 fps
曝光時間: 7 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應: Power over CoaXPress
功耗: 9 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 19 × 50 × 50
防護等級: IP30
鏡頭接口: Flat Front
重量: 120 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 32 MByte

介面

數位介面: cxp-12 with 4 connections
介面連接器: (micro-BNC)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: Manual, Auto, External
增益模式: Auto, Manual
影像控制功能: FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相機控制功能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,
數據表 (pdf)

fxo935MCX12-4C-FF

解析度

5,328 × 4,608 (24.60 MP)

影格率

192 fps

數位介面

CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.