제품 // 프레임 그래버 // Grablink Base
1624 GrablinkBase 1

Grablink Base

기본 구성의 카메라 링크 카메라 1대를 위한 프레임 그래버

- 카메라 링크 베이스(Base) 또는 라이트(Lite) 구성의 카메라 1대용
- 당사의 카메라 링크 카메라와 직접 호환
- PoCL(Power over Camera Link) 지원
- ECCO: 확장형 카메라 링크 케이블 길이
- PCIe x1 버스: 200 MB/s의 지속 전송 대역폭
- 다양한 기능을 갖춘 10개의 디지털 I/O 라인
- Memento 이벤트 로깅 도구

카메라 링크

카메라 링크(Camera Link)는 카메라 인터페이스 용도로 설계된 직렬 통신 프로토콜 표준입니다.

카메라 링크는 여러 쌍의 저전압 차동 신호(LVDS)와 1개 또는 2개의 26핀 소형 델타 리본(MDR-26) 또는 SDR-26 커넥터를 사용하는 지점 간 반병렬/반직렬 데이터 인터페이스입니다. 다양한 카메라 링크 구성이 가능하며, 하나의 커넥터/케이블로 2Gbps의 대역폭을 제공하는 카메라 링크 베이스(Camera Link Base)부터 두 개의 커넥터/케이블로 6.8Gbps(850Mbyte/s)의 대역폭을 제공하는 카메라 링크 80비트(Deca)에 이르기까지 다양합니다. 이미지 전송 외에도 4개의 카메라 제어 신호를 통해 지연 시간 없이 카메라를 직접 제어할 수 있습니다.

Ecco 1

ECCO: 확장형 카메라 링크 케이블 작동

최대 15미터 길이의 더 긴 카메라 링크 케이블을 사용하세요!

장점

고성능 DMA(직접 메모리 액세스)

    • 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
    • 하드웨어 스캐터-가더 지원
DMA

범용 I/O 라인

    • 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
    • 고속 차동 입력: 최대 5 MHz의 직교 모션 인코더 지원.
    • 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 지원, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
    • 절연된 접점 출력.
    • 고속 5V 호환 TTL 입력/LVTTL 출력.

레이트 컨버터를 활용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동

  • 이 주파수 변환기는 스마트하고 프로그래밍이 가능한 주파수 배가기/분할기입니다.
  • 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면, 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있게 해줍니다.
  • 이 장치는 획득 체인을 보정하여 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.

Windows 및 Linux용 드라이버 제공

DriverWinDSLinux

멀티캠

당사의 카메라 링크 소프트웨어를 확인해 보세요

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1624 Grablink Base
Product code: 1624
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC1624 Grablink Base