제품 // 프레임 그래버 // Coaxlink Mono CXP-12-LH
3621 LH CoaxlinkMonoCXP12 1

Coaxlink Mono CXP-12-LH

단일 연결 CoaXPress CXP-12 프레임 그래버

- CoaXPress CXP-12 연결 1개: 1,250 MB/s 카메라 대역폭
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4 버스: 3,300 MB/s 버스 대역폭
- 로우 프로파일 카드. 표준 및 로우 프로파일 브라켓과 함께 제공
- 패시브(팬리스) 방열판
- 10개의 디지털 I/O 라인으로 구성된 다양한 기능
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구

3621 CoaxlinkMonoCXP12LP

로우 프로파일 PCIe 카드

표준형 및 로우프로파일 브라켓과 함께 제공됩니다

Line scan Metadata

라인 스캔 트리거 기능

Allied Vision 프레임 그래버는 라인 스캔 카메라 또는 1D 카메라, 센서, 조명 컨트롤러를 동기화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 프레임 그래버는 모션 인코더에서 수신된 신호를 기반으로 카메라의 스캔 속도를 제어할 수 있습니다.

이 제품은 연속 웹 스캐닝(단 한 줄도 놓치지 않고 무한히 연속적으로 이동하는 표면을 검사하기 위함)과 개별 물체 스캐닝(카메라 앞에서 이동하는 물체의 이미지를 획득하기 위함)을 모두 지원합니다.

Area scan Metadata

영역 스캔 트리거 기능

Allied Vision 프레임 그래버는 시야 내에 있는 고정 또는 이동 물체, 혹은 이동하는 카메라에 대해 에어리어 스캔 카메라 또는 2D 카메라, 센서 및 조명 제어기를 동기화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

PCIe 3.0 (Gen 3) x4 버스

3,300 MB/s 지속 버스 대역폭

PCIeGen3x8 2

긴 케이블 지지대

    • CXP-12 속도(12.5 Gbps)에서 40미터
    • CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 72미터
    • CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터
CoaXPress Long Cables 2

CoaXPress 전원 공급

    • 24 VDC에서 채널당 최대 17W까지 전원을 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
    • 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
PoC LogoSquare

표준 동축 케이블을 사용하십시오

    • 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 위한 단일 저비용 케이블
    • 최고의 신뢰성과 유연성, 가장 가혹한 환경에서도 안정적인 성능 발휘
CXP6CXP12Cables

마이크로-BNC(HD-BNC™) 커넥터로 안정적인 연결 보장

    • 신뢰할 수 있는 푸시 앤 턴 방식의 베이어닛 스타일 확실한 잠금 장치
    • 빠르고 쉬운 연결 및 분리가 가능합니다
CXPRobustBNCConnectors

메멘토 이벤트 로깅 도구

    • 메멘토는 Coaxlink 및 Grablink 카드용으로 제공되는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
    • 메멘토는 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
    • 개발자에게는 타임스탬프가 찍힌 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 뷰를 제공합니다.
    • 애플리케이션 개발 및 디버깅 과정과 기계 작동 중에도 유용한 지원을 제공합니다.
eGrabberMemento

eGrabber와 호환됨

    • eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
    • GenTL 콘솔: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 함수 및 명령에 접근할 수 있게 해주는 명령줄 도구입니다.
eGrabberLogo Square

C2C-Link 카메라 동기화

동일한 카드에 연결된 다중 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를 정확하게 동기화할 수 있습니다.

    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 동일 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 다른 PC의 서로 다른 카드에
C2C Link Coaxlink

GenICam 호환

다음에 대한 지원 포함:

    • GenApi
    • 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

직접 GPU 전송

    • AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램 제공.
    • 직접 GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사를 제거하고 CPU 오버헤드를 낮추며 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간에 상당한 성능 향상을 가져옵니다.
    • AMD의 DirectGMA를 사용하여 GPU 메모리로 이미지 데이터를 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
AMD

고성능 DMA(직접 메모리 접근)

    • 사용자 할당 메모리로의 직접 전송
    • 하드웨어 산개-수집 지원
DMA

Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공

인텔 64비트 플랫폼과 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원을 포함합니다.

DriverWinLinuxmacOSARM

범용 입출력 라인

    • 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
    • 고속 차동 입력: 5MHz까지의 직교 모션 인코더 지원.
    • 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 수용, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
    • 절연된 접점 출력.
    • 고속 5V 호환 TTL 입력/ LVTTL 출력.

eGrabber

당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요

Placeholder Image
Placeholder Image

도움이 필요하신가요?

CoaXPress 및 Camera Link 프레임 그래버에 대한 기술 문서를 찾아보세요

문서 및 다운로드

General

Product name: PC3621-LH Coaxlink Mono CXP-12-LH
Product code: 3621-LH
Product status: Released

Mechanical

Form factor:

PCI Express card

Format:

Low profile, half length, 4-lane PCI Express card

Cooling method:

Air-cooling, fanless

Mounting:

For insertion in a 4-lane or higher, PCI Express card slot.

Delivered with standard- and low-profile brackets for insertion in a standard- or a low-profile chassis.

Connectors:

'A' on card bracket:

Micro-BNC 75 Ohms coaxial receptacle

CoaXPress Host Interface

'EXTERNAL I/O' on card bracket:

15-pin 3-row high-density D-Sub female socket with UNC4-40 jack socket screws

I/O lines and I/O power output

'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

I/O lines and I/O power output

'I/O EXTENSION' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.05" pitch pin header with shrouding

I/O extension cable socket

'C2C-LINK' on printed circuit board:

6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

Card-to-card link

'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board:

6-pin PEG power socket

12 V DC power input for PoCXP and I/O power output

LED indicators:

'A' on bracket:

Bi-color red/green LED

CoaXPress Host connector indicator

'FPGA STATUS LAMP' on PCB:

Bi-color red/green LED

FPGA status indicator

'BOARD STATUS LAMP' on PCB:

Bi-color red/green LED

Board status indicator

Switches:

'RECOVERY' on PCB:

3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch

Firmware emergency recovery

Dimensions:

PCB L x H: 167.65 mm x 68.9 mm [6.6 in x 2.71 in]

Weight:

Net weight: 159 g [5.6 oz]

Gross weight: 275 g [9.7 oz]

Host Bus

Standard:

PCI Express 3.0

Link width:

4 lanes

1 lane or 2 lanes with reduced performance

Link speed:

8.0 GT/s (PCIe 3.0)

5.0 GT/s (PCIe 2.0) with reduced performance

Maximum payload size:

512 bytes

DMA:

32- and 64-bit

Peak delivery bandwidth:

3,900 MB/s

Effective (sustained) delivery bandwidth:

3,350 MB/s (Host PC motherboard dependent)

Power consumption:

Typ. 11.5 W (3 W @ 3.3 V, 8.5 W @ 12 V), excluding camera and I/O power output

Camera Inputs

Camera interface standard:

CoaXPress

Interface standard(s):

CoaXPress 1.0, 1.1, 1.1.1, 2.0 and 2.1

Maximum link speed:

CXP-12

Maximum link width:

1 connection

Camera powering:

PoCXP

Connectors:

One micro-BNC 75 Ohms (also known as HD-BNC™) CXP-12

Status LEDs:

One CoaXPress Host connection status LED per connection

Number of cameras:

Area-scan cameras:

One 1-connection camera

Line-scan cameras:

One 1-connection camera

Maximum number of cameras:

1

Line-scan cameras supported:

Yes

Maximum aggregated camera data transfer rate:

12.5 Gbps (1,250 MB/s)

Supported CXP down-connection speeds:

1.25 Gbps (CXP-1), 2.5 Gbps (CXP-2), 3.125 Gbps (CXP-3), 5 Gbps (CXP-5), 6.25 Gbps (CXP-6), 10.0 Gbps (CXP-10), and 12.5 Gbps (CXP-12)

Supported CXP up-connection speeds:

Low-speed 20.83... Mbps (CXP-1 to CXP-6)

Low-speed 41.66... Mbps (CXP-10, CXP-12)

Number of CXP data streams (per camera):

1 data stream per camera

Maximum CXP stream packet size:

16,384 bytes

PoCXP (Power over CoaXPress):

PoCXP Safe Power:

25 W of 24V DC regulated power

PoCXP Device detection and automatic power-on

Overload and short-circuit protections

On-board 12V to 24V DC/DC converter

A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable

Camera types:

Area-scan cameras:

Grayscale and color (RGB and Bayer CFA)

Single-tap (1X-1Y) progressive-scan

Line-scan cameras:

Grayscale and color RGB

Camera pixel formats supported:

Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16

BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX14, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG

RGB8, RGB10, RGB12, RGB14, RGB16

RGBA8, RGBA10, RGBA12, RGBA14, RGBA16

YCbCr601_422_8, YCbCr601_422_10

YCbCr709_422_8, YCbCr709_422_10

YUV422_8, YUV422_10

Raw

Area Scan Camera Control

Trigger:

Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control.

Support of camera exposure/readout overlap.

Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation.

Strobe:

Accurate control of the strobe position for strobed light sources.

Support of early and late strobe pulses.

Line Scan Camera Control

Scan/page trigger:

Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers.

Support of external hardware trigger, with optional delay.

Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications.

Line trigger:

Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation.

Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%.

Rate Divider tool

Line strobe:

Accurate control of the strobe position for strobed light sources.

On-Board Processing

On-board memory:

512 MB

Image data stream processing:

Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb

Optional swap of R and B components

Little endian conversion

Input LUT (Lookup Table):

Monochrome 8-bit to 8-bit transformation

Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations

Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations

Data stream statistics:

Measurement of:

Frame rate (Area-scan only)

Line rate

Data rate

Configurable averaging interval

Event signaling and counting:

The application software can be notified of the occurrence of various events:

Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers

A large set of custom events

Custom events sources:

I/O Toolbox events

Camera and Illumination control events

CoaXPress data stream events

CoaXPress host interface events

Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences

The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data:

Event-specific data

State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time

Value of any event counter

General Purpose I/O

Number of lines:

10 I/O lines:

2 differential inputs (DIN)

2 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO)

4 isolated inputs (IIN)

2 isolated outputs (IOUT)

NOTES:

Only 2 IIN and 1 IOUT lines are available on the EXTERNAL I/O connector.

The number of I/O lines can be extended using I/O modules attached to the I/O EXTENSION connector.

Usage:

Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox

Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder

Electrical specifications:

DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers

TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers

IIN: Isolated current-sense inputs with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers, RS-422 differential line drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers

IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads

NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock!

Filter control:

Glitch removal filter available on all System I/O input lines

Configurable filter delay:

Custom value

Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs

Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs

Polarity control:

Yes

Power output:

Non-isolated, +12V, 1A, with electronic fuse protection

I/O Toolbox tools:

The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers):

Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line.

Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including:

A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines.

An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable.

A 32-bit up/down counter for delivering a position value.

Device Link Trigger tool (DLT): delivers an event on reception of a valid high-speed CoaXPress 2.0 connection trigger packet message from the remote device.

User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events.

Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events).

Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source.

Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source.

The 'Input Tools' (LIN, QDC, DLT and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events:

The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller

The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller

The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)

The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)

I/O Toolbox composition:

Determined by the selected firmware variant:

'1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C

'1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C

C2C Link

Description:

Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras.

Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras.

Specification:

C2C-Link synchronizes cameras connected to:

the same card

to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable)

to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one)

Maximum distance:

120 cm inside a PC

1200 m cumulated adapter to adapter cable length

Maximum trigger rate:

2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length

200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length

Trigger propagation delay from master to slave devices:

Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC

Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length)

Software

Driver name:

eGrabber

First release:

Coaxlink 12.4

Current release:

eGrabber 25.12

Host PC Operating System:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures

macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures

APIs:

EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher

GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers:

'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications

'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications

Memento supported:

Yes

Environmental

Operating ambient air temperature:

0°C to +55°C / +32°F to +131°F, with minimum 150 LFM (Linear Feet per Minute) required airflow

Operating ambient air humidity:

10% to 90% RH non-condensing

Storage ambient air temperature:

-20°C to +70°C/ -4°F to +158°F

Storage ambient air humidity:

10% to 90% RH non-condensing

Certifications

EMC standards:

European Council EMC Directive 2014/30/EU

United States FCC CFR Title 47 Part 15B

EMC - Emission:

EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class B

FCC CFR Title 47 Part 15B Class B

EMC - Immunity:

EN 55024:2010 / CISPR 24:2010

EN 55035:2017 / CISPR 35:2016

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-4-3:2006

EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-6:2014

KC Certification:

Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3

Flammability:

PCB compliant with UL 94 V-0

RoHS:

European Union Directive 2015/863 (ROHS3)

REACH:

European Union Regulation 1907/2006

WEEE:

Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations

PC3621-LH Coaxlink Mono CXP-12-LH