同軸線單線 CXP-12-LH
單連接 CoaXPress CXP-12 影像擷取卡
- 一組 CoaXPress CXP-12 連接埠:1,250 MB/s 相機頻寬
- PCIe 3.0 (第 3 代) x4 通道:3,300 MB/s 通道頻寬
- 低矮型卡。隨附標準與低矮型支架
- 被動式(無風扇)散熱片
- 具備10組功能豐富的數位輸入/輸出線路
- 廣泛的相機控制功能
- Memento事件記錄工具
低矮型 PCIe 卡
隨附標準型與低矮型支架
線掃描觸發功能
Allied Vision 的影像擷取卡具備多種功能,可同步線掃描或一維相機、感測器及照明控制器。影像擷取卡能根據從運動編碼器接收的訊號,控制相機的掃描速率。
它們支援連續卷材掃描(用於檢測無限長且持續移動的表面,且不會遺漏任何一條掃描線),以及離散物體掃描(用於擷取在相機前方移動的物體影像)。
區域掃描觸發功能
Allied Vision 的影像擷取卡具備多種功能,可同步區域掃描或 2D 攝影機、感測器及照明控制器,適用於視野範圍內的靜止或移動物體,或移動中的攝影機。
PCIe 3.0 (第3代) x4 匯流排
3,300 MB/s 持續匯流排頻寬
長電纜支架
-
- 40公尺(CXP-12速度,12.5 Gbps)
- CXP-6 速度下達 72 公尺(6.25 Gbps)
- CXP-3 速度下:100 公尺(3 Gbps)
CoaXPress 供電技術
-
- 為您的相機提供每通道最高17瓦的24伏直流電,具備自動裝置偵測、量測及過載保護功能。
- 可進行總電壓/電流及各通道獨立電壓/電流測量,實現系統驗證與性能偏差監控。
使用標準同軸電纜
-
- 一條經濟實惠的線纜,即可實現數據傳輸、相機控制、觸發操作及電源供應
- 頂尖可靠性與靈活性,於最嚴苛環境中穩定運作
微型BNC(HD-BNC™)連接器,實現可靠連接
-
- 值得信賴的推轉式卡口結構,提供穩固的正向鎖定
- 實現快速簡便的連接與斷開
Memento 事件記錄工具
-
- Memento 是一款適用於 Coaxlink 與 Grablink 擷取卡的高階開發與除錯工具。
- Memento 會精確記錄所有與攝影機、擷取卡及其驅動程式以及應用程式相關的事件日誌。
- 它為開發人員提供精確的時間軸,包含帶時間戳記的事件、上下文資訊及邏輯分析器檢視。
- 無論在應用程式開發、除錯階段或機器運作期間,皆能提供極具價值的輔助功能。
相容於 eGrabber
-
-
eGrabber Studio:eGrabber 的互動式評估和演示應用程序,可存取 GenTL Producers 公開的 GenICam 功能。
-
GenTL Console:一個命令列工具,可存取 Euresys GenTL Producers 公開的功能和命令。
-
C2C-Link 攝影機同步
允許精確同步多個連接至同一張卡的區域掃描或線掃描相機
-
- 至同一張卡
- 與同一台電腦中的不同卡
- 至不同電腦中的不同卡
符合 GenICam 標準
包含對以下功能的支援:
-
- GenApi
- 標準功能命名規範 (SFNC)
- GenTL
直接 GPU 傳輸
-
- AMD DirectGMA 與 NVIDIA (CUDA) 的範例程式現已提供。
- 直接 GPU 傳輸可消除不必要的系統記憶體複製,降低 CPU 開銷並減少延遲,從而顯著提升應用程式的資料傳輸效能。
- 透過AMD DirectGMA技術,可將影像資料直接擷取至GPU記憶體。相容於AMD FirePro W5x00及以上系列,以及所有AMD FirePro S系列產品。
高效能 DMA(直接記憶體存取)
-
- 直接轉移至使用者分配的記憶體
- 硬體散射-聚合支援
Windows、Linux 及 macOS 驅動程式現已提供
包含對 Intel 64 位元平台以及 ARM 64 位元平台的支援。
通用輸入輸出線
-
- 相容於多種感測器與運動編碼器。
- 高速差動輸入:支援最高 5 MHz 的正交運動編碼器。
- 隔離式電流感測輸入:支援 5V、12V、24V 信號電壓,最高 50 kHz,個別電氣隔離能力達 250VDC 及 170VAC 均方根值。
- 隔離式接觸輸出。
- 高速 5V 相容 TTL 輸入/ LVTTL 輸出。
eGrabber
探索我們的幀擷取軟體
General
| Product name: | PC3621-LH Coaxlink Mono CXP-12-LH |
| Product code: | 3621-LH |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |