shr header

일반

모델: shr661MCX12
제품 코드: F004141
제품 시리즈: SHR CoaXPress
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 400 nm to 1000 nm
해상도: 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
센서 모델: Sony IMX661
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, Type 3.6)
픽셀 크기: 3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
모노크롬 픽셀 형식: mono8, mono10, mono12, mono16

이미징 성능

다이나믹 레인지: 74.4 dB
SNR: 41.5 dB

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 20.3 fps
노출 시간: 1 µs to 60 s
게인: 0.0 dB to 36.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 장치: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
전력 소비: External: 17 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -10 °C to 60 °C

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 83 × 80 × 80
필터/보호 유리: Borofloat B270i - AR coating
IP 등급: IP30
렌즈 마운트: M72x0.75
무게: 580 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 160 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: cxp-12 with 4 connections
인터페이스 커넥터: (micro-BNC)
비전 표준: CoaXPress 2.0

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual, auto, external
게인 모드: auto, manual
이미지 제어 기능: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: internal, software, external
카메라 제어 기능: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr661MCX12

해상도 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
프레임 레이트 20.3 fps
디지털 인터페이스 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.