일반
| 모델: | Manta G-1620 |
| 제품 시리즈: | Manta |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 5,328 × 3,040 (16.20 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX542 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 14.6 × 8.33 mm (16.8 mm, Type 1.1) |
| 픽셀 크기: | 2.74 µm × 2.74 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| YUV 픽셀 형식: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerRG12 |
이미징 성능
| 양자 효율 @ 529 nm: | 69 % |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 7 fps |
| 노출 시간: | 4 µs to 171 s |
| 게인: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/O 및 전원
| 특정 비절연 라인: | 1 |
| 광절연 라인: | 2 inputs, 2 outputs |
| 전원 공급 장치: | 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE |
| 전력 소비: | External power: 3.3 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.9 W |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | 5 °C to 45 °C (ambient (without condensation)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 86 × 44 × 29 |
| 무게: | 190 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 128 MByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
Manta G-1620
GigE Vision camera with the Sony IMX542 CMOS sensor
| 해상도 | 5,328 × 3,040 (16.20 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 7 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
Manta G-1620 is a 16.2 megapixel machine vision camera with a GigE compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Manta G-1620 incorporates the high quality Type 1.1 (16.8 mm diagonal) Sony 4th generation IMX542 back-illuminated CMOS sensor with Pregius S global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.