Application Pharma Barcodes 2023
Application Pharma Barcodes 2023

자동 바코드 및 QR 코드 판독을 통한 보조 분류

사용 목적에 맞는 카메라 찾기

Contact expert

신뢰할 수 있고 신속한 소포 분류 프로세스

배송 밴 운전자는 소포를 배달할 때 엄청난 시간 압박을 받습니다. 밴 후면에 장착된 소형 카메라는 운전자가 다음 배달할 소포를 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

  • 시간 절약
  • 신뢰할 수 있는 자동화 프로세스
  • 컴팩트하고 견고한 시스템
NVIDIA+Euresys

통합 비전 시스템

카메라는 다음과 같이 완벽하게 보완됩니다:

  • 특허받은 렌즈 마운트가 적용된 견고한 충격 방지 렌즈
  • NVIDIA® Jetson AGX Orin 기반 GMSL2 연결성 (오픈 소스 드라이버 지원)
  • Euresys의 오픈 소스 Open eVision EasyBarCode 및 EasyQRCode 라이브러리로 바코드 자동 위치 파악 및 판독

문의하기

분류 보조 장비용 자동 바코드 및 QR 코드 판독을 위한 비전 시스템에 대해 자세히 알고 싶으시다면, 당사 전문가들이 귀사의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾는 데 기꺼이 도움을 드리겠습니다.

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.


OpeneVisionLogo Square (1)

EasyBarCode는 바코드를 자동으로 찾아 읽고 인식하도록 설계된 라이브러리입니다. 바코드는 짧은 문자열을 인코딩하며 상품 표시 및 식별에 널리 사용됩니다. EasyBarCode는 다양한 표준 심볼로지와 특수 심볼로지를 식별하고 읽을 수 있습니다. EasyBarCode는 이미지 내에서 바코드 심볼을 자동으로 찾아내고 코드 회전을 지원합니다. 또한 프로토타이핑이나 특수한 경우를 위해 고급 수동 위치 지정 모드도 제공됩니다.

QR 코드는 2차원 바코드입니다. 일반 바코드에 비해 빠른 판독 속도, 높은 신뢰성, 대용량 저장 용량으로 널리 사용됩니다. EasyQRCode는 부품 식별, 제품 또는 시간 추적과 같은 산업용 애플리케이션을 위한 강력한 QR 코드 판독 라이브러리입니다. 이러한 애플리케이션은 일반적으로 가변 내용 QR 코드의 빠르고 안정적인 디코딩을 요구합니다.