Application Pharma Barcodes 2023
Application Pharma Barcodes 2023

アシスタント仕分け用自動バーコード&QRコード読み取り

用途に合ったカメラを見つけましょう

Contact expert

信頼性と迅速性を兼ね備えた小包仕分けプロセス

配送バンの運転手は小包配達時に多大な時間的プレッシャーにさらされています。バンの後部に設置されたコンパクトカメラが、次の配達先を素早く見つける手助けをします。

  • 時間の節約
  • 信頼性の高い自動プロセス
  • コンパクトで堅牢なシステム
NVIDIA+Euresys

統合ビジョンシステム

カメラは次の機能で完璧に補完されています:

  • 独自開発のマウントを採用した耐衝撃性レンズ
  • NVIDIA® Jetson AGX Orin™搭載のGMSL2接続(オープンソースドライバー対応)
  • Euresys製Open eVision EasyBarCodeおよびEasyQRCodeライブラリによるバーコードの自動検出・読み取り

お問い合わせ

自動バーコード・QRコード読み取りによる仕分け支援システムに関するビジョンシステムの詳細をご希望の場合、当社の専門家がお客様の用途に最適なソリューションを見つけるお手伝いを喜んでいたします。

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.


OpeneVisionLogo Square (1)

EasyBarCodeは、バーコードを自動的に検出・読み取るために設計されたライブラリです。バーコードは短い文字列を符号化し、商品のマーキングや識別のために広く使用されています。EasyBarCodeは、一般的な標準シンボル体系だけでなく特殊なシンボル体系も含め、幅広いバーコードを識別・読み取ることが可能です。EasyBarCodeは画像内のバーコードシンボルを自動的に検出するとともに、コードの回転にも対応しています。さらに、プロトタイピングや特殊なケース向けに、高度な手動位置指定モードも利用可能です。

QRコードは2次元バーコードです。通常のバーコードと比較して、高速読み取り性、高い信頼性、大容量記憶能力を備えているため広く利用されています。EasyQRCodeは、部品識別や製品・時間管理などの産業用途向けの堅牢なQRコード読み取りライブラリです。これらの用途では通常、可変内容QRコードの高速かつ信頼性の高いデコードが求められます。