Application Pharma Barcodes 2023
Application Pharma Barcodes 2023

Automatisches Lesen von Barcodes und QR-Codes zur Unterstützung der Sortierung

Finden Sie die richtige Kamera für Ihre Anwendung

Contact expert

Zuverlässiger und schneller Paketsortierprozess

Die Fahrer von Lieferwagen stehen bei der Zustellung von Paketen unter enormem Zeitdruck. Eine kompakte Kamera, die im hinteren Teil des Lieferwagens angebracht ist, hilft dem Fahrer, das nächste zuzustellende Paket schnell zu finden. Profitieren Sie von

  • Zeitersparnis
  • Zuverlässiger automatischer Prozess
  • Kompaktes und robustes System
NVIDIA+Euresys

Integriertes Bildverarbeitungssystem

Die Kamera wird perfekt ergänzt durch:

  • Robustes, stoßfestes Objektiv mit proprietärem Objektivanschluss
  • GMSL2-Konnektivität auf einem NVIDIA® Jetson AGX OrinTM mit Open-Source-Software Treiber
  • Open eVision EasyBarCode- und EasyQRCode-Bibliothek von Euresys zum automatischen Auffinden und Lesen von Barcodes

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie mehr über Bildverarbeitungssysteme zum automatischen Lesen von Barcodes und QR-Codes für Sortierassistenten erfahren möchten, unterstützen Sie unsere Experten gerne dabei, die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.


OpeneVisionLogo Square (1)

EasyBarCode ist eine Bibliothek, die zum automatischen Auffinden und Lesen von Barcodes entwickelt wurde. Barcodes kodieren kurze Zeichenfolgen und werden häufig zur Kennzeichnung und Identifizierung von Waren verwendet. EasyBarCode ist in der Lage, eine Vielzahl von gängigen Standardsymboliken sowie spezielle Symboliken zu identifizieren und zu lesen. EasyBarCode findet das Barcode-Symbol automatisch im Bild und unterstützt die Drehung des Codes. Darüber hinaus steht für Prototypen oder Sonderfälle auch ein erweiterter manueller Suchmodus zur Verfügung.

QR-Codes sind 2D-Barcodes. Sie werden aufgrund ihrer schnellen Lesbarkeit, hohen Zuverlässigkeit und ihrer im Vergleich zu herkömmlichen Barcodes großen Speicherkapazität häufig verwendet. EasyQRCode ist eine robuste QR-Code-Lesebibliothek für industrielle Anwendungen wie die Teileidentifizierung und die Produkt- oder Zeitverfolgung. Diese Anwendungen erfordern in der Regel die schnelle und zuverlässige Dekodierung von QR-Codes mit variablem Inhalt.