응용 프로그램 // 산업 및 자동화
csm Application InspectionAutomation 2022 34ccd0be8c

검사 및 자동화를 위한 고성능 산업용 카메라

Allied Vision 카메라 기술로 비전을 탁월함으로 전환하세요

시장 수요보다 한 발 앞서 나가기

Delivery

고속으로 대량 생산에 발맞추기

제조업은 막대한 처리량과 가속화되는 사이클 타임으로 인한 끊임없는 압박에 직면해 있습니다. 증가하는 제품 변종은 전례 없는 복잡성을 야기하며, 모든 문제에 즉각적으로 대응할 수 있는 자동 검사 시스템이 필요합니다.

Be yourself

최고의 제품 품질 달성

복잡하고 가장 작은 제품 형태는 순간적으로 제품의 무결성을 파괴할 수 있는 미세한 결함을 숨기고 있습니다. 품질 기준은 크게 강화되었습니다. 완벽만이 유일하게 허용되는 결과일 때는 실수의 여지가 없습니다.

Insights

인공지능 및 딥러닝 시스템 마스터하기

인공지능이 산업 환경을 변화시키며 모든 생산 라인을 재편하고 있습니다. 이 기술을 마스터하려면 확고한 전문성, 끊임없는 인내심, 그리고 대담한 창의성이 요구됩니다. 이 모든 것은 산업용 카메라라는 견고한 기반 위에 세워집니다.

응용 프로그램

logistics 1349338717

창고 자동화

자동화는 반복적인 창고 작업을 대체하며, 첨단 로봇 공학과 통합 소프트웨어가 실시간 감시를 제공합니다. 이러한 변화는 효율성, 속도 및 신뢰성을 향상시켜 현대 물류에서 새로운 정밀 기준을 제시합니다.

csm Application InspectionAutomation 2022 34ccd0be8c

공장 자동화

더 스마트하고, 더 빠르며, 연결된 생산 라인은 실시간 품질 관리와 원활한 통합을 요구합니다. 정밀도 요구가 높아지는 가운데 비용 효율성을 유지하는 것이 중요하며, 이는 지능형 시각 모니터링 시스템이 미래 성공에 필수적임을 의미합니다.

AdobeStock 170606664

로봇공학

로봇공학과 카메라 기술은 강력한 시너지를 형성하여 정밀도, 자율성 및 인간-기계 상호작용을 향상시킵니다. 제조업부터 차량 분야에 이르기까지, 이러한 융합은 역량을 확장하고 차세대 지능형 자동화를 주도합니다.

AdobeStock 1088379292

인쇄 및 포장

포장 제품은 완벽한 라벨링과 품질을 요구합니다. 식품 및 제약 산업에서는 맞춤형 수요 증가 속에서 안전성, 정밀성을 보장하고 평판을 보호하기 위해 100% 인쇄 검사 및 실시간 결함 탐지가 필수적입니다.

AlliedVision Application Friutsorting 2022

음식 및 음료

인구 증가에 따라 식품 안전은 매우 중요합니다. 비전 시스템은 이물질 검출 및 기하학적 측정 등 검사를 강화하여 소비자를 보호하고 공급망 전체를 안전하게 합니다.

logistics 1029035676

AGV, AMR 및 지게차

자율주행 차량은 점점 더 지능적이고 빠르게 발전하며 복잡한 환경을 극복하고 있습니다. 성공은 장애물 회피, 다양한 조명 조건 처리, 까다로운 환경에서의 신뢰성 유지 등 고급 시각 인식 기술에 달려 있습니다.

AdobeStock 1614795302

보관 및 디지털화

산업계는 디지털 기록으로 빠르게 전환하고 있습니다. 인공지능 기반 스캐닝, 색인화 및 클라우드 스토리지는 방대한 데이터를 처리하고 규정 준수를 보장하며 문서와 문화유산에 대한 접근성을 효율적으로 보존합니다.

Logistics 03 TKH CMYK

물류 및 분류

증가하는 물동량과 전자상거래 성장은 더 스마트하고 신속한 운영을 요구합니다. 비전 기반 자동화, IoT 연결성, 5G 통신은 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 정밀한 추적, 품질 보증, 효율적인 물류 흐름을 가능하게 합니다.

csm Contactus header bacc430180
질문이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다.