eGrabber Memento
Strumento di registrazione degli eventi
- Registrazione accurata degli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al suo Driver software, nonché all'applicazione host
- Rappresentazione grafica degli eventi con indicazione dell'ora su una timeline precisa con informazioni contestuali
- Funzionalità di analisi logica per aiutare gli utenti ad analizzare eventi di sistema selezionati
- Supporto per la configurazione, il debug e la profilazione del sistema
- Disponibilità con tutte le schede Coaxlink e Grablink nel PC
- Strumento non intrusivo che richiede un basso utilizzo della CPU
- Compatibile con Windows, Linux e macOS
Descrizione
Nelle macchine di ispezione di fascia alta che utilizzano la visione artificiale, il frame grabber è responsabile dell'acquisizione delle immagini in sincronia con numerosi dispositivi esterni, quali controller di movimento o di illuminazione, per non parlare della telecamera stessa. Il debug di questi sistemi richiede spesso apparecchiature complesse, ad esempio oscilloscopi e analizzatori logici, che vengono utilizzati insieme a profiler software. Il problema è ancora più acuto con le telecamere di ultima generazione, che consentono frame rate molto elevati, superiori a diverse centinaia o addirittura migliaia di fotogrammi al secondo.
eGrabber Memento è stato progettato per semplificare questo processo. Durante il funzionamento, Memento registra un log molto dettagliato degli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al suo Driver software, nonché all'applicazione host.
Area download
Release Notes
eGrabber Memento 26.04
File di installazione (versione attuale 26.04.1)