eGrabber Memento
Ereignisprotokollierungstool
- Genaue Protokollierung von Ereignissen im Zusammenhang mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Host-Anwendung
- Grafische Darstellung von Ereignissen mit Zeitstempel auf einer präzisen Zeitachse mit Kontextinformationen
- Logikanalysator-Funktion zur Unterstützung der Benutzer bei der Analyse ausgewählter Systemereignisse
- Unterstützung für die Einrichtung, Fehlerbehebung und Profilerstellung des Systems
- Verfügbarkeit mit allen Coaxlink- und Grablink-Karten im PC
- Nicht-intrusives Tool mit geringer CPU-Auslastung
- Kompatibel mit Windows, Linux und macOS
Beschreibung
In hochwertigen Maschinen für die Inspektion mit Bildverarbeitung ist der Framegrabber für die synchronisierte Erfassung von Bildern mit zahlreichen externen Geräten wie Bewegungs- oder Beleuchtungssteuerungen sowie der Kamera selbst verantwortlich. Die Fehlerbehebung bei diesen Systemen erfordert oft komplexe Geräte wie Oszilloskope und Logikanalysatoren, die zusammen mit Software-Profilern eingesetzt werden. Das Problem ist bei den neuesten Kameras, die sehr schnelle Bildraten von mehreren hundert oder sogar tausend Bildern pro Sekunde ermöglichen, noch akuter.
eGrabber Memento wurde entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Während des Betriebs zeichnet Memento ein sehr detailliertes Protokoll der Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und seinem Software Treiber sowie der Host-Anwendung zusammenhängen.
Download-Bereich
Release Notes
eGrabber Memento 26.04
Setup-Dateien (aktuelle Version 26.04.1)