Soluzioni // Endoscopia monouso
AdobeStock 124370033 edit color
AdobeStock 124370033 edit color

Soluzioni fotografiche ad alte prestazioni per endoscopia monouso

Zero contaminazione incrociata, eccellente qualità dell'immagine

La sicurezza dei pazienti è alla base dell'endoscopia monouso, che elimina la contaminazione incrociata senza compromettere la qualità delle immagini. Con una soluzione di visione personalizzata in base alle esigenze dei produttori di strumenti microendoscopici, la tecnologia delle telecamere ad alte prestazioni consente di ottenere soluzioni di imaging affidabili e scalabili.

La sfida

Risolvere la sfida sicurezza-qualità nell'endoscopia monouso

La diagnostica per immagini minimamente invasiva consente una visualizzazione precisa dell'ematuria, dei calcoli ureterali e delle strutture anatomiche. Tuttavia, anche con cicli di pulizia rigorosamente rispettati, gli endoscopi riutilizzabili comportano un rischio persistente di contaminazione incrociata.

I produttori di strumenti microendoscopici stanno affrontando questa sfida migliorando la diagnostica e la terapia attraverso endoscopi monouso, eliminando completamente la contaminazione incrociata. 

Per rendere clinicamente valide le soluzioni monouso, è essenziale un'imaging di alta qualità, che richiede una perfetta integrazione, un'eccellente qualità dell'immagine e chiari vantaggi economici, guidata dalla nostra esperienza nel campo delle telecamere come consulenti di fiducia, dall'ideazione alla realizzazione.

net sRGB

La soluzione

Sviluppo congiunto di soluzioni visive sicure, scalabili e approvate

I produttori di strumenti microendoscopici traggono numerosi vantaggi dalla nostra partnership di sviluppo:

  • I clienti possono contare su oltre 30 anni di esperienza per ottenere l'approvazione medica e la commercializzazione del prodotto in tutta sicurezza.
  • Vengono presi in considerazione tutti i requisiti del prodotto.
  • La soluzione di visione è progettata individualmente in conformità con gli standard medici.
  • I clienti possono contare su una rapida integrazione dell'intera soluzione di telecamere.
  • Garantiamo la disponibilità a lungo termine della soluzione di visione e la conformità ai più elevati standard di qualità.
Scopri di più
Uwe Post
"I produttori di strumenti microendoscopici trovano in noi un partner tecnologico competente e affidabile nel campo della tecnologia medica."

Uwe Post, Amministratore delegato, Allied Vision Finning

HDselect teaser

La fotocamera: HDselect

Le procedure endoscopiche abbracciano una vasta gamma di specialità, tra cui broncoscopia, endoscopia gastrointestinale, ureteroscopia e altre ancora, ciascuna delle quali richiede specifiche sensoriali diverse. Forniamo sistemi altamente flessibili, personalizzabili in termini di lunghezza del cavo, tipo di connettore e metodo di illuminazione, per soddisfare specifiche esigenze cliniche e meccaniche. Gli assemblaggi preconfigurati contribuiscono a ridurre i tempi di assemblaggio interni, abbassare i costi e minimizzare gli errori di produzione e i tassi di scarto.

HDselect offre molto più della semplice compatibilità: forniamo sistemi di imaging personalizzati e pronti per il futuro, realizzati per l'innovazione nella diagnostica medica e nelle procedure minimamente invasive.

La piattaforma di telecamere HDselect è una soluzione robusta e modulare che unifica il controllo, l'elaborazione e l'integrazione di più tipi di sensori (OV6946, OCHFA, OCHTA e OCH02B) in un unico sistema. Ciò è particolarmente utile nell'endoscopia, dove sono essenziali sensori compatti ma ad alta risoluzione.

Scarica la scheda tecnica (PDF)

csm Contactus header bacc430180
Contattaci subito per discutere delle tue esigenze.