Prodotti // Telecamere lineari // allPIXA SWIR
Allied Vision Logo
allPIXA SWIR Sensor front small

allPIXA SWIR

Telecamere lineari a infrarossi a onde corte

Questa telecamera lineare a infrarossi a onde corte (SWIR) ad alte prestazioni offre eccezionali capacità di imaging per applicazioni di visione artificiale che richiedono l'analisi dei materiali nella gamma spettrale SWIR. Tali applicazioni includono la selezione ottica nel settore alimentare e del riciclaggio, nonché l'ispezione dei semiconduttori. Utilizzando l'avanzata tecnologia dei sensori in arseniuro di indio e gallio (InGaAs), offre un'ampia gamma spettrale da 950 a 1.700 nm per l'imaging oltre la gamma visibile.

allPIXA SWIR back

Vedere l'invisibile, in tempo reale

Vantaggi derivanti dalla velocità di linea elevata e dall'alta sensibilità

  • Sensore InGaAs a scansione lineare con una risoluzione di 512 pixel (dimensione pixel 25 µm x 25 µm) o 1024 pixel (dimensione pixel 12,5 µm x 12,5 µm)
  • Spettro SWIR: da 950 a 1700 nm
  • Alta velocità: velocità di linea fino a 40 kHz

Costruito per la tua visione

allPIXA SWIR è la telecamera perfetta per te se:

  • La tua applicazione richiede immagini ad alta risoluzione e alta sensibilità per l'analisi di materiali non visibili.
  • Hai bisogno di prestazioni ad alta velocità con frequenze di linea fino a 40 kHz e dimensioni dei pixel flessibili per attività di ispezione impegnative.
  • Desideri una facile integrazione nei sistemi di visione artificiale esistenti tramite GigE Vision conforme a GenICam, con supporto per i frame grabber e gli SDK più diffusi.
  • Apprezzi la configurazione e il funzionamento senza interruzioni supportati da strumenti software intuitivi, correzioni interne, generazione di immagini di prova e opzioni di attivazione regolabili.

// Panoramica dei vantaggi

allPIXA SWIR è una telecamera lineare con sensore InGaAs all'avanguardia con risoluzione 512 o 1k.

  • Sensibilità migliorata: binning orizzontale per aumentare la risposta in applicazioni esigenti in condizioni di scarsa illuminazione
  • Profondità dell'immagine flessibile: supporta un'uscita a 8, 10 o 12 bit per pixel per soddisfare i requisiti dell'applicazione
  • Elaborazione avanzata delle immagini: FPGA interno con DSNU, PRNU e TRC LUT o correzione gamma per una qualità dell'immagine ottimizzata
  • Integrazione perfetta: conformità GigE Vision, testata con i più diffusi frame grabber, SDK GenICam e strumenti software gratuiti Allied Vision

// Caratteristiche

  • Binning orizzontale per aumentare la sensibilità
  • 8, 10 o 12 bit per pixel
  • DSNU, PRNU e TRC interni LUT o correzione gamma
  • Convertitore di frequenza per trigger di linea esterno
  • Testato con molti adattatori di rete e SDK GenICam diffusi

// Applicazioni tipiche

Lo spettro SWIR rivela diverse caratteristiche e proprietà dei materiali che non possono essere rilevate con la luce visibile e aggiunge informazioni preziose oltre alle immagini RGB. Ciò è utile per attività di ispezione eccezionali volte a rilevare difetti e anomalie che non possono essere visti dall'occhio umano, ad esempio in applicazioni quali il controllo qualità dei semiconduttori, l'ispezione del contenuto di contenitori opachi, la selezione di semi e alimenti, il rilevamento o l'ispezione di sostanze e umidità, l'ispezione (di sicurezza) delle stampe e il controllo di rivestimenti e superfici.

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision