製品 // ラインカメラ // allPIXA SWIR
Allied Vision Logo
allPIXA SWIR Sensor front small

allPIXA SWIR

短波長赤外線ラインカメラ

この高性能SWIRラインカメラは、SWIRスペクトル範囲内での材料分析を必要とするマシンビジョンアプリケーション向けに卓越した撮像能力を提供します。適用例としては、食品やリサイクル分野における光学選別、ならびに半導体検査などが挙げられます。先進的なインジウムガリウムヒ素(InGaAs)センサー技術を採用し、可視域を超えた撮像を実現する950~1,700 nmの広範なスペクトル範囲を提供します。

allPIXA SWIR back

見えないものを見る、リアルタイムで

高速ラインレートと高感度によるメリット

  • ラインスキャンInGaAsセンサー:解像度512画素(画素サイズ25 µm x 25 µm)または1024画素(画素サイズ12.5 µm x 12.5 µm)
  • 短波長赤外(SWIR)スペクトル:950~1700 nm
  • 高速:最大40kHzラインレート

あなたのビジョンに合わせて構築

allPIXA SWIRは、以下の条件に該当する場合に最適なカメラです:

  • 非可視材料分析に高解像度・高感度撮像が求められる場合
  • 要求の厳しい検査タスク向けに、最大40kHzのラインレートと柔軟な画素サイズを備えた高速性能が必要である場合。
  • 既存のマシンビジョンシステムへの容易な統合を望み、GenICam準拠のGigE Visionを介して、一般的なフレームグラバーやSDKをサポートしている場合。
  • 直感的なソフトウェアツール、内蔵補正機能、テスト画像生成、調整可能なトリガ設定によるシームレスなセットアップと操作を重視する場合。

// メリット一覧

allPIXA SWIRは、512または1k解像度を備えた最先端のInGaAsセンサーを搭載したラインカメラです。

  • 感度向上:要求の厳しい低照度アプリケーションでの応答性を高める水平方向のビニング
  • 柔軟な画像深度:アプリケーション要件に合わせて、8ビット、10ビット、12ビット/ピクセルの出力をサポート
  • 高度な画像処理:最適化された画質のための DSNU、PRNU、TRC LUT またはガンマ補正を備えた内蔵 FPGA
  • シームレスな統合:GigE Vision準拠、主要フレームグラバー、GenICam SDK、アライドビジョンの無料ソフトウェアツールとの互換性をテスト済み

// 機能

  • 水平方向のビニングによる感度向上
  • 8、10、または12ビット/ピクセル
  • 内蔵DSNU、PRNU、TRC LUTまたはガンマ補正
  • 外部ライントリガー用周波数変換器
  • 多数の一般的なネットワークアダプタおよびGenICam SDKでテスト済み

// 代表的な用途

SWIRスペクトルは、可視光では検出できない複数の特徴や物質特性を明らかにし、RGB画像を超える貴重な情報を付加します。これは、半導体品質検査、不透明容器内容物検査、種子・食品選別、物質・水分検出・検査、(セキュリティ)印刷検査、コーティング・表面管理など、人間の目では確認できない欠陥や不具合を検出する特殊な検査タスクに有用です。