allPIXApro group CL

Generale

Modello: allPIXA pro 4k
Codice prodotto: CP000476-4096-S
Serie di prodotti: allPIXA pro Camera Link
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Line scan 2D
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 4,096 × 3 lines
Architettura sensore (Materiale): ccd
Dimensione pixel: 10.00 µm × 10.00 µm

Formati pixel

Formato dati: 3× 8/10 Bit color

Tempi e guadagno

Frequenza linee max. (Tri-lineare): 50.8 kHz

I/O e alimentazione

Connettore I/O: External IO (15 pin D-Sub, female)
Alimentazione: 12 to 24 VDC
Consumo energetico: External: 19 W

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 102 × 77 × 100
Classe IP: IP50
Attacco/i obiettivo: -
Peso: 1000 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 4 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: camera link @ 85 mhz full, medium, base
Connettore interfaccia: Camera Link (MDR)
Standard Vision: Camera Link

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual
Modalità di guadagno: auto, manual
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual

allPIXA pro 4k

Risoluzione 4,096 × 3 lines
Interfaccia digitale Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.