allPIXApro group CL

一般

モデル: allPIXA pro 4k
製品コード: CP000476-4096-S
製品シリーズ: allPIXA pro Camera Link
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Line scan 2D
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 4,096 × 3 lines
センサー構造(材料): ccd
ピクセルサイズ: 10.00 µm × 10.00 µm

ピクセルフォーマット

データフォーマット: 3× 8/10 Bit color

タイミングとゲイン

最大ライン速度(トライリニア): 50.8 kHz

I/Oと電源

I/Oコネクタ: External IO (15 pin D-Sub, female)
電源: 12 to 24 VDC
消費電力: External: 19 W

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 102 × 77 × 100
IP等級: IP50
レンズマウント: -
重量: 1000 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 4 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: camera link @ 85 mhz full, medium, base
インターフェースコネクタ: Camera Link (MDR)
ビジョン規格: Camera Link

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual

allPIXA pro 4k

解像度

4,096 × 3 lines

デジタルインターフェース

Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.