Prodotti // Telecamere lineari // 3DPIXA // 3DPIXA pro dual 615µm
3DPIXA family

Generale

Modello: 3DPIXA pro dual 615µm
Codice prodotto: CP000520-E02-615-4400
Serie di prodotti: 3DPIXA
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Line scan 3D
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 1000 nm to 1000 nm
Architettura sensore (Materiale): ccd

Formati pixel

Formato dati: 3× 8 Bit color
Profondità bit sensore: 14-bit

Tempi e guadagno

Frequenza linee max. (Tri-lineare): 29 kHz

I/O e alimentazione

Connettore I/O: External IO (15 pin D-Sub, female)
Alimentazione: 12 to 24 VDC
Consumo energetico: External: 38 W

Proprietà meccaniche

Classe IP: IP50
Attacco/i obiettivo: -
Peso: 10000 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 4 KByte
Memoria dati utente: No separate memory space

Interfacce

Interfaccia digitale: camera link @ 85 mhz full, medium, base
Connettore interfaccia: Camera Link (MDR)
Standard Vision: Camera Link

Caratteristiche Line Scan 3D

Risoluzione ottica: 615 µm/pixel
Campo visivo: 4400 mm
Intervallo di altezza: 300 mm
Velocità massima 3D: 18265 mm/s

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual
Modalità di guadagno: manual, auto
Modalità di bilanciamento del bianco: manual, auto
Funzioni di controllo immagine: Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging)

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: freerun, internal, software-trigger, software, external-trigger, external, line-trigger, frame-trigger, encoder
Funzioni di controllo della fotocamera: Yes

3DPIXA pro dual 615µm

Interfaccia digitale Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.