Produkte // Zeilenkameras // 3DPIXA // 3DPIXA pro dual 615µm
3DPIXA family

Allgemein

Modell: 3DPIXA pro dual 615µm
Produktcode: CP000520-E02-615-4400
Produktserie: 3DPIXA
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Line scan 3D
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 1000 nm to 1000 nm
Sensorarchitektur (Material): ccd

Pixelformate

Datenformat: 3× 8 Bit color
Sensor-Bittiefe: 14-bit

Timing und Verstärkung

Max. Zeilenrate (Tri-linear): 29 kHz

I/Os und Stromversorgung

I/O-Anschluss: External IO (15 pin D-Sub, female)
Stromversorgung: 12 to 24 VDC
Stromverbrauch: External: 38 W

Mechanische Eigenschaften

IP-Klasse: IP50
Objektivanschluss/-anschlüsse: -
Gewicht: 10000 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 4 KByte
Benutzerdatenspeicher: No separate memory space

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: camera link @ 85 mhz full, medium, base
Schnittstellenanschluss: Camera Link (MDR)
Vision-Standard: Camera Link

Zeilenscan-3D-Eigenschaften

Optische Auflösung: 615 µm/pixel
Sichtfeld: 4400 mm
Höhenbereich: 300 mm
Max. Geschwindigkeit 3D: 18265 mm/s

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual
Verstärkungsmodi: manual, auto
Weißabgleichmodi: manual, auto
Bildsteuerungsfunktionen: Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging)

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: freerun, internal, software-trigger, software, external-trigger, external, line-trigger, frame-trigger, encoder
Kamerasteuerungsfunktionen: Yes

3DPIXA pro dual 615µm

Digitale Schnittstelle Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.