shr411MXGE-T

Generale

Modello: shr411MXGE-T
Codice prodotto: F004240
Serie di prodotti: SHR 10GigE
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 14,192 × 10,640 (151.00 MP)
Modello sensore: Sony IMX411
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Rolling shutter (RS)
Dimensione sensore: 53.36 × 40.01 mm (66.69 mm, Type 4.2)
Dimensione pixel: 3.76 µm × 3.76 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono10, mono12, mono16

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica: 78 dB
SNR: 46.9 dB

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 6.2 fps
Tempo di esposizione: 60 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 36.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 21 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+)
Consumo energetico: External: 30 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 70 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 107 × 80 × 80
Vetro filtro/protezione: Borofloat B270i - AR coating
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: M72x0.75
Peso: 810 g

Interfacce

Interfaccia digitale: 10gige
Connettore interfaccia: (RJ-45)
Standard Vision: GigE Vision 2.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual, auto
Modalità di guadagno: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera: User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

shr411MXGE-T

Risoluzione 14,192 × 10,640 (151.00 MP)
Frequenza fotogrammi 6.2 fps
Interfaccia digitale 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.