Manta G-235

Generale

Modello: Manta G-235
Serie di prodotti: Manta
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Risoluzione: 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Modello sensore: Sony IMX174
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 11.34 × 7.13 mm (13.4 mm, Type 1/1.2)
Dimensione pixel: 5.86 µm × 5.86 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel YUV: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
Formati pixel RGB: BGR8Packed, RGB8Packed
Formati pixel Bayer: BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 70 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 50 fps
Tempo di esposizione: 16 µs to 85 s
Guadagno: 0.0 dB to 40.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate specifiche: 1
Linee otticamente isolate: 2 inputs, 2 outputs
Alimentazione: 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE
Consumo energetico: External power: 2.8 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.3 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): 5 °C to 45 °C (ambient (without condensation))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 86 × 44 × 29
Peso: 190 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 128 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional

Manta G-235

GigE Vision camera featuring the Sony IMX174 CMOS sensor

Risoluzione 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Frequenza fotogrammi 50 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional

Manta G-235 is a machine vision camera that incorporates the high quality Type 1/1.2 (13.4 mm diagonal) Sony IMX174 CMOS sensor with Pregius global shutter technology. At full resolution, this camera runs 50.8 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.