Generale
| Modello: | Mako G-192 |
| Serie di prodotti: | Mako |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Risoluzione: | 1,600 × 1,200 (1.90 MP) |
| Modello sensore: | Teledyne e2v EV76C570 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS) |
| Dimensione sensore: | 7.2 × 5.4 mm (9 mm, Type 1/1.8) |
| Dimensione pixel: | 4.50 µm × 4.50 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
| Formati pixel YUV: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| Formati pixel RGB: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| Formati pixel Bayer: | BayerGB10, BayerGB8 |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 43 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 60 fps |
| Tempo di esposizione: | 14 µs to 2 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 24.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 3 outputs |
| Alimentazione: | 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| Consumo energetico: | 2.1 W at 12 VDC; 2.4 W PoE |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | 5 °C to 45 °C (housing temperature) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 61 × 29 × 29 |
| Peso: | 80 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 64 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Mako G-192
GigE Vision camera, Teledyne e2v CMOS sensor, 60 fps
| Risoluzione | 1,600 × 1,200 (1.90 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 60 fps |
| Interfaccia digitale | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
The Mako G-192 is a 1.9 megapixel GigE machine vision camera that incorporates the high quality Type 1/1.8 (9 mm diagonal) Teledyne e2v Sapphire EV76C570 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 60 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.
Do you have any questions? We are here to help.