Prodotti // Telecamere matriciali // EoSens // EoSens21MCX12-FF
EoSens21MCX12-FF

Generale

Modello: EoSens21MCX12-FF
Codice prodotto: F006226
Serie di prodotti: EoSens CoaXPress-12
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 350 nm to 1000 nm
Risoluzione: 5,120 × 4,096 (21.00 MP)
Modello sensore: Gpixel GSPRINT4521
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 23.04 × 18.43 mm (29.51 mm, Type APS-C)
Dimensione pixel: 4.50 µm × 4.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit, 12-bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono10, mono12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 230 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: 5120 x 4096 | 230 fps, 5120 x 3072 | 305 fps, 5120 x 1024 | 891 fps, 5120 x 128 | 5540 fps, x | 12560 fps,
Tempo di esposizione: 4 µs to 1 s
Guadagno: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 12 to 24VDC
Consumo energetico: External: 21 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 60 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 47 × 80 × 80
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: Flat Front
Peso: 630 g

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-12 with 4 connections
Connettore interfaccia: (micro-BNC)
Standard Vision: CoaXPress 2.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: external
Modalità di guadagno: digital, analog
Modalità di bilanciamento del bianco: true
Funzioni di controllo immagine: roi, mirror-image

EoSens21MCX12-FF

Risoluzione 5,120 × 4,096 (21.00 MP)
Frequenza fotogrammi 230 fps
Interfaccia digitale CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.