Prodotti // Telecamere matriciali // EoSens // EoSens2.0MCX12-FM
EoSens2.0MCX12-FM

Generale

Modello: EoSens2.0MCX12-FM
Codice prodotto: F006008
Serie di prodotti: EoSens CoaXPress-12
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Modello sensore: Luxima Lux19HS
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, Type 4/3)
Dimensione pixel: 10.00 µm × 10.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono10

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 2247 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: 1920 x 1080 | 2247 fps, 1024 x 768 | 3152 fps, 640 x 480 | 5020 fps, 128 x 128 | 18177 fps, 1920 x 8 | 170578 fps, x | 170575 fps,
Tempo di esposizione: 2 µs to 1 s
Guadagno: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico: External: 13 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 65 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 84 × 80 × 80
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: F-Mount
Peso: 550 g

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-12 with 4 connections
Connettore interfaccia: (micro-BNC)
Standard Vision: CoaXPress 2.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: external
Modalità di guadagno: digital, analog
Funzioni di controllo immagine: roi, mirror-image

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: external, trigger-over-cxp

EoSens2.0MCX12-FM

Risoluzione 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Frequenza fotogrammi 2247 fps
Interfaccia digitale CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.