Generale
| Modello: | Alvium 1500 C-050 |
| Serie di prodotti: | Alvium C |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono or Color |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 800 × 600 (0.50 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi PYTHON 480 |
| Tipi di otturatore: | Global Shutter |
| Dimensione sensore: | 4.9 mm ø (Type 1/3.6) |
| Dimensione pixel: | 4.80 µm × 4.80 µm |
Formati pixel
| Formati pixel monocromatici: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| Formati pixel YUV: | UYVY, YUV422 8-bit |
| Formati pixel RGB: | RGB3, RGB888 (default) |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 53 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 117 fps |
| Tempo di esposizione: | 64 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 11.3 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Consumo energetico: | Typical: 1.3 W |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 26 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 40 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1500 C-050
Embedded vision CSI-2 camera with PYTHON 480 sensor
Risoluzione
800 × 600 (0.50 MP)
Frequenza fotogrammi
117 fps
Interfaccia digitale
MIPI CSI-2, up to 4 lanes
Alvium 1500 C-050 innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi PYTHON 480 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.