Prodotti // Telecamere matriciali // Alvium // Alvium 1500 C-210
Alvium Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium 1500 C-210
Serie di prodotti: Alvium C
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 1,928 × 1,088 (2.10 MP)
Modello sensore: ON Semi AR0521SR (HD mode)
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Rolling shutter (RS)
Dimensione sensore: 4.2 × 2.4 mm (4.9 mm, Type 1/3.6)
Dimensione pixel: 2.20 µm × 2.20 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit
Formati pixel monocromatici: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Formati pixel YUV: UYVY, YUV422 8-bit
Formati pixel RGB: RGB3, RGB888 (default)

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 79 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 119 fps
Tempo di esposizione: 8 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 24.1 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 programmable GPIOs
Alimentazione: 5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico: Typical: 1.9 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 26 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Peso: 40 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1500 C-210

Embedded vision CSI-2 camera with AR0521 sensor

Risoluzione 1,928 × 1,088 (2.10 MP)
Frequenza fotogrammi 119 fps
Interfaccia digitale MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1500 C-210 innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.