ASF6654 bea kompr

Ispezione di stampa a prova di futuro con tecnologia di scansione lineare collaudata

Scopri come aumentare la velocità e l'affidabilità

Read Case Study
Mock Up Case Study CCL

Scopri come CCL Label riduce gli sprechi e migliora la qualità

Come puoi trarne vantaggio anche tu

Caratteristiche principali:

  • Controllo preciso del colore: misurazione del colore in linea su tutta la larghezza di stampa senza patch di colore, con deviazione cromatica < ΔE°° 1,3
  • Significativa riduzione dei costi: fino al 50% di scarti in meno grazie al rilevamento tempestivo degli errori
  • Maggiore efficienza: tempi di configurazione più brevi, meno ore di funzionamento, minor consumo energetico
  • Sostenibilità: riduzione dell'utilizzo di materiali e protezione delle risorse
  • Elevata flessibilità: adatto a processi di stampa complessi e materiali in pellicola trasparente

Tempo di lettura ≈ 3 min.

Free PDF Download
ccl logo
&quot;Con Allied Vision siamo riusciti non solo a soddisfare i rigorosi requisiti tecnici, ma anche ad automatizzare una parte significativa del processo di stampa grazie a sviluppi personalizzati.&quot;

Jens Winkler, Direttore Generale, CCL Label GmbH

Cerchi la soluzione di scansione lineare più adatta alla tua applicazione di stampa?

Placeholder Image
Placeholder Image

Ottieni maggiori informazioni













*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.