ASF6654 bea kompr

採用成熟的線掃描技術,實現未來可擴充的印刷檢測

了解如何提升速度與可靠性

Read Case Study
Mock Up Case Study CCL

了解CCL標籤如何減少浪費並提升品質

您也能獲得哪些好處

重點:

  • 精準色彩控制:無需色塊即可實現全幅寬在線測色——色差控制ΔE°° 1.3以內
  • 顯著降低成本:透過早期錯誤檢測,廢料減少高達50%
  • 效率提升:縮短設定時間、減少操作工時、降低能源消耗
  • 永續性:減少材料使用量,保護資源
  • 高度靈活性:適用於複雜印刷流程及透明薄膜材料

閱讀時間 ≈ 3 分鐘

Free PDF Download
ccl logo
透過與 Allied Vision 的合作,我們不僅滿足了嚴苛的技術要求,更藉由客製化開發實現了印刷流程中關鍵環節的自動化。

延斯·溫克勒,總經理,CCL標籤有限公司

尋找適合您印刷應用的理想線掃描解決方案?

Placeholder Image
Placeholder Image

獲取更多資訊













*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.