Alecs front+back Nvidea Logo

Alecs - La Smart Telecamera aperta per una maggiore flessibilità nello sviluppo delle applicazioni

Affidabilità progettata per il futuro


Alecs combina potenza di calcolo e facile integrazione con flessibilità di progettazione.
Sfrutta tutto il potenziale delle applicazioni di machine learning e deep learning.

Il potere delle possibilità

Alecs è una Smart Telecamera aperta progettata per garantire flessibilità di progettazione e personalizzazione. A differenza delle Closed Smart Cameras con software fisso, Alecs offre una potente piattaforma hardware e un pacchetto completo di supporto alla scheda (BSP) su base Linux. Ciò consente agli sviluppatori di adattare Alecs alle loro esigenze specifiche. Alecs esemplifica la flessibilità e la potenza delle Open Smart Telecamere, consentendo uno sviluppo preciso delle applicazioni.

ALECS+Ringlicht front left view sRGB 600

Vantaggi

Che si tratti di rilevamento di oggetti, tracciamento, classificazione o altre complesse attività di visione artificiale, sfrutta tutto il potenziale delle applicazioni di machine learning e deep learning.

  • Affidabilità:
    basato sulla piattaforma di telecamere Alvium di Allied Vision, a prova di futuro, e sul SoM NVIDIA Jetson Orin, leader nel settore
  • Hardware di livello industriale: alloggiamento
    robusto e industriale con protezione IP67
  • Ampio intervallo di temperature di esercizio:
    grazie al design per la dissipazione del calore, da -20 °C a +65 °C (alloggiamento)
  • Anello luminoso compatibile disponibile:
    con due modalità operative e alimentato direttamente tramite Alecs o esternamente  
  • Flessibilità nello sviluppo delle applicazioni:
    - Funzionalità di elaborazione e ottimizzazione delle immagini integrate per
    un'elevata qualità dell'immagine - Board Support Package basato su Vimba X e modalità di ripristino integrata per garantire sempre uno stato di sicurezza della telecamera.
    - Le librerie di analisi delle immagini eVision sono preinstallate e possono essere testate gratuitamente per 30 giorni.
  • Diversi livelli di prestazioni:
    con NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB o Jetson Orin Nano 8 GB
Vincent+Alecs
Alecs ti offre una piattaforma visiva che ti consente di sviluppare soluzioni personalizzate in grado di eseguire algoritmi di intelligenza artificiale.

Vincent Krull, Responsabile di prodotto

Ottieni maggiori informazioni

Se desiderate saperne di più su Alecs, la soluzione di telecamere integrate di Allied Vision, contattate il nostro esperto. 

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.