Alecs - 開放式智慧相機,為應用開發帶來更多靈活性
為未來而設計的可靠性
Alecs 結合運算能力與簡易整合性,同時具備設計彈性。
釋放機器學習與深度學習應用的全部潛能。
可能性的力量
Alecs是一款專為設計靈活性與客製化打造的開放式智慧相機。有別於採用固定軟體的封閉式相機,Alecs提供強大的硬體平台,並基於Linux系統打造完整的板級支援套件(BSP)。此設計讓開發者能依據特定需求量身打造Alecs。Alecs完美展現開放式智慧相機的靈活性與強大效能,實現精準的應用開發。
效益
無論是物體偵測、追蹤、分類或其他複雜的電腦視覺任務,皆能充分釋放機器學習與深度學習應用的潛能。
- 可靠性:
基於 Allied Vision 未來可擴展的 Alvium 相機平台與領先的 NVIDIA Jetson Orin SoM - 工業級硬體:
堅固耐用的工業級外殼,具備IP67防護等級 - 寬廣工作溫度範圍:
憑藉散熱設計實現-20°C至+65°C(外殼)運作 - 相容環形燈選配:
具備雙工作模式,可直接透過Alecs供電或外接供電 - 應用開發彈性
:- 內建影像處理與優化功能
,確保高畫質輸出- 基於Vimba X的板載支援套件,整合恢復
模式確保相機安全狀態- 預載eVision影像分析函式庫,提供30天免費試用期 - 不同性能等級:
搭載 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 或 Jetson Orin Nano 8GB
Alecs 為您提供視覺平台,賦予您開發自有解決方案的能力,使其能夠執行人工智慧演算法。
獲取更多資訊
若您想進一步了解Alecs(Allied Vision嵌入式相機解決方案),請聯繫我們的專家。