Campaign Header Microscopy Medical Science 1
Campaign Header Microscopy Medical Science 1

Inizia il tuo progetto di microscopia digitale

Avvio rapido con le Allied Vision cameras e µManager


Contact our experts
Logo µM transparent b

Massimizzare l'efficienza produttiva e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina

Grazie al nostro plugin open source µManager, tutte le nostre telecamere possono ora essere facilmente utilizzate in una vasta gamma di applicazioni di imaging microscopico. Sono disponibili importanti funzionalità quali controllo in tempo reale, anteprima live, time-lapse e imaging Multi-channel, nonché Z-stacking e altre funzioni avanzate. Questa potente combinazione consente l'acquisizione di immagini di alta qualità e ottimizza i flussi di lavoro microscopici per una maggiore efficienza e precisione. Grazie all'interfaccia utente plug-and-play, le telecamere sono facili da utilizzare e configurare, garantendo un'esperienza utente unica. Approfittate dell'ampia varietà delle nostre telecamere, che supportano diverse gamme di lunghezze d'onda, dall'UV all'eXtended SWIR.

Le nostre telecamere SWIR, in particolare, svolgono un ruolo fondamentale nella microscopia SWIR grazie alla maggiore profondità di penetrazione della luce. Dotate di sensori InGaAs altamente sensibili e raffreddamento termoelettrico, forniscono immagini eccezionali con basso rumore. Ciò consente, ad esempio, di ottenere informazioni dettagliate sulle strutture dei tessuti utili per identificare i tumori, poiché alcuni tipi di tessuto assorbono e riflettono la luce SWIR in modo diverso.

Integra perfettamente la tua Allied Vision camera nella tua applicazione di imaging microscopico!

  • Imaging medico:
    microscopia chirurgica, odontoiatria, oftalmologia, patologia clinica, coltura cellulare, oncologia,
  • Imaging delle scienze della vita: imaging di
    cellule vive, neuroscienze, virologia, biologia cellulare, patologia
  • Industria: analisi
    dei materiali, controllo qualità, ispezione PCB, lavorazione di wafer semiconduttori, confezionamento IC, assemblaggio e collaudo IC

Ti interessa? Contattaci

Hai domande sulle fotocamere per la tua applicazione di imaging microscopico?

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.