Application Pharma Ampoules 2023
Application Pharma Ampoules 2023

Scegliere la tecnologia di visione giusta

Per una maggiore affidabilità e sicurezza dei prodotti nell'ispezione farmaceutica



Inizia con la fotocamera giusta!

Il potere della visione

Come la tecnologia di visione può trasformare l'ispezione farmaceutica

Medical 02

Telecamere per visione artificiale

Le telecamere industriali ad alte prestazioni offrono la massima qualità dell'immagine, garantendo affidabilità e precisione per consentire un'automazione rapida e accurata, nel rispetto delle normative, degli standard di sicurezza e di qualità.

Modules 03

Librerie di elaborazione immagini eVision

Le librerie eVision eseguono algoritmi avanzati per rilevare oggetti estranei, eseguire l'OCR, verificare l'accuratezza delle etichette e degli imballaggi, verificare l'integrità degli imballaggi (ad esempio forature dei blister) per motivi di sicurezza, leggere codici a barre/codici DataMatrix per un'identificazione e una tracciabilità affidabili.

Planning

Soluzioni integrate

Accessori specifici compatibili completano la fotocamera e il software per creare una soluzione integrata, ad esempio lenti liquide per una messa a fuoco automatica rapida, illuminazione adeguata (anulare, coassiale) per un contrasto nitido, frame grabber per sincronizzare l'acquisizione di immagini ad alta velocità.

Porta le tue attività di imaging a un livello superiore!

Non sei sicuro di quale tecnologia di visione sia la scelta giusta per te. I nostri esperti sono a tua disposizione per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Placeholder Image
Placeholder Image