語言
書籤
聯絡銷售部門
提升藥品檢驗的可靠性與產品安全性
視覺技術如何革新您的藥品檢測流程
高性能工業相機提供最高畫質,確保可靠性與精準度,實現快速精準的自動化運作,同時符合法規、安全及品質標準。
eVision圖像處理庫運用先進演算法,可執行異物檢測、光學字元辨識(OCR)、標籤與包裝準確性驗證、包裝完整性驗證(例如安全性的泡殼穿孔檢測),並讀取條碼/數據矩陣碼以實現可靠的識別與追溯功能。
特定相容配件可與相機及軟體協同運作,形成整合解決方案,例如:液態鏡頭實現快速自動對焦適配光源(環形燈、同軸燈)呈現銳利對比影像擷取卡同步高速影像擷取
Alecs G1-510搭載Sony IMX548感光元件,於510萬畫素解析度下可達每秒81幀。
Alvium C-508搭載Sony IMX250感測器,於510萬畫素解析度下可達每秒95幀影像處理效能。
搭載 Sony IMX545LQA 感光元件的 fxo545CCX,在 1230 萬畫素解析度下可達每秒 61 幀。
allPIXA neo 4k 配備 CMOS 多線感測器,具備 4,096 像素,可達最高 90 kHz(彩色)的線速率。
您不確定哪種視覺技術才是最適合您的選擇。我們的專家團隊隨時為您提供協助,助您找到最符合需求的解決方案。