Alecs - La soluzione completa per la visione artificiale
Approfitta della flessibilità di progettazione e di un rapido time-to-market
Scopri il futuro della visione artificiale. Intelligente, flessibile e potente. Crea i tuoi algoritmi, integra software di terze parti e modella il sistema esattamente in base alle tue esigenze.
Alecs è una piattaforma di Smart Telecamere aperta progettata per applicazioni esigenti di visione artificiale e intelligenza artificiale. Combina l'acquisizione di immagini di alta qualità con la potente elaborazione AI edge di NVIDIA in un unico e robusto alloggiamento IP67. Ciò consente di sviluppare, implementare e scalare soluzioni di visione intelligenti più rapidamente, senza aggiungere complessità al sistema. Con Alecs, ottieni:
-
Il set di funzionalità e la varietà di sensori di Alvium, che forniscono una base completa per varie applicazioni
-
I potenti SoM Jetson Orin NX 16 GB e Nano 8 GB di NVIDIA, per algoritmi di intelligenza artificiale complessi
-
Supporto per la modalità di alimentazione fino a 25 W, che garantisce un'elaborazione efficiente e potente
-
Un robusto alloggiamento industriale con protezione IP67, resistenza alle vibrazioni e agli urti
-
Un ampio intervallo di temperature di esercizio da -20 a 65 °C per ambienti difficili
-
Un design a piattaforma aperta, che consente una perfetta integrazione con il proprio software personalizzato in base alle esigenze specifiche
Questa combinazione unica rende Alecs la scelta perfetta per chiunque desideri sfruttare i vantaggi della visione artificiale e dell'AI.
Ottieni maggiori informazioni
Se desiderate saperne di più su Alecs e su come sviluppare in modo efficace soluzioni di visione artificiale personalizzate e potenti, contattate il nostro esperto.