Alecs front+back Nvidea Logo
Alecs front+back Nvidea Logo

Alecs - 一體化機器視覺解決方案

受益於設計靈活性與快速上市時間

體驗機器視覺的未來。智能、靈活且強大。打造專屬演算法,整合第三方軟體,精準塑造符合需求的系統。

alecs with lighting

Alecs 是一款專為高要求機器視覺與人工智慧應用設計的開放式智慧相機平台。它將高品質影像擷取與強大的 NVIDIA 邊緣人工智慧處理能力整合於單一堅固的 IP67 防護外殼中。此設計讓您能更快開發、部署與擴展智慧視覺解決方案,且無需增加系統複雜度。透過 Alecs,您將獲得:

  • Alvium 的完整功能集與多元感測器陣容,為各類應用奠定堅實基礎

  • NVIDIA強大的Jetson Orin NX 16GB與Nano 8GB系統模組,支援複雜AI演算法 

  • 支援高達25W功率模式,確保高效能運算效能

  • 堅固工業外殼具備IP67防護等級,抗震抗衝擊

  • 寬廣工作溫度範圍(-20至65°C),適用嚴苛環境

  • 開放式平台設計,可無縫整合您為特定需求量身打造的軟體

此獨特組合使Alecs成為任何希望運用機器視覺與人工智慧優勢者的完美選擇。

獲取更多資訊
Vincent+Alecs
Alecs 提供 Jetson Orin NX 16GB 或 Nano 8GB SoM 兩種選擇,讓您擁有完全的設計彈性,可開發符合您需求的客製化解決方案。

文森特·克魯爾,產品經理

獲取更多資訊

若您想進一步了解艾力克斯,以及如何有效開發客製化且強大的機器視覺解決方案,請聯繫我們的專家。 

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.