Azienda // Notizie
mik blog eosens95 fron back id7 518

Telecamera ad alta velocità con risoluzione elevata

04/07/2025 | Novità sui prodotti

SVS-Vistek amplia la sua serie di telecamere ad alta velocità Mikrotron EoSens con un nuovo modello in grado di registrare oltre 200.000 immagini al secondo, a seconda della risoluzione impostata. La Mikrotron EoSens9.5 offre nuove opportunità per l'esame di processi estremamente rapidi, tra cui quelli nella produzione additiva, nel monitoraggio dei bagni di fusione, nei processi di rettifica o fresatura, nelle applicazioni sportive e di intrattenimento, nella produzione elettronica e persino nei compiti di difesa.

La Mikrotron EoSens9.5 è l'ultima aggiunta alla gamma di telecamere ad alta velocità di SVS-Vistek. La telecamera è dotata di un sensore LUX9506V3 integrato di Luxima, con pixel da 6,5 µm, che consente registrazioni con otturatore globale di processi rapidi per successive analisi. L'utente può regolare la velocità di registrazione in base alle esigenze specifiche di ciascuna attività. Sfruttando la piena risoluzione di 9,5 megapixel nel formato 4096 x 2304, la EoSens9.5 è in grado di catturare 509 immagini al secondo. Nel caso di un'area di interesse (AOI) ridotta a 1280 x 864, la telecamera ad alta velocità funziona a una velocità di 4.240 immagini al secondo in modalità alta velocità. In scenari che prevedono applicazioni laser o attività di Particle Image Velocimetry (PIV) che richiedono processi estremamente rapidi, l'AOI può essere ulteriormente ridotta per acquisire una frequenza di fotogrammi ancora più elevata. Ad esempio, una risoluzione di 128 x 128 pixel può fornire 71.581 fps, mentre una risoluzione di 128 x 24 pixel può raggiungere una frequenza di fotogrammi di 225.000 fps.

Durante l'acquisizione di immagini ad alta velocità con Mikrotron EoSens9.5, viene generata una notevole quantità di dati. Questi dati vengono successivamente trasferiti al computer di valutazione tramite un'interfaccia CXP12, che possiede quattro canali. L'ultima generazione della collaudata piattaforma Mikrotron EoSens è progettata per il collegamento di obiettivi flat front e M58, nonché per l'utilizzo di un adattatore per obiettivi con attacco C.

Grazie alle sue avanzate capacità di acquisizione e trasmissione delle immagini, Mikrotron EoSens9.5 è la soluzione ideale per l'analisi di processi estremamente veloci, come quelli che si verificano comunemente nella produzione additiva, nel monitoraggio del bagno di fusione, nei processi di rettifica o fresatura, nelle applicazioni sportive e di intrattenimento, nella produzione elettronica e persino nelle applicazioni di difesa.