公司 // 新聞
mik blog eosens95 fron back id7 518

高解析度高速攝影機

04/07/2025 | 產品快訊

SVS-Vistek正擴充其Mikrotron EoSens高速相機系列,推出新款型號可達每秒超過200,000幀的拍攝能力(依設定解析度而定)。Mikrotron EoSens9.5為極速過程的檢測開創嶄新可能,涵蓋領域包括增材製造、熔池監測、研磨或銑削製程、運動娛樂應用、電子產品生產,乃至國防任務。

Mikrotron EoSens9.5是SVS-Vistek高速相機產品線的最新成員。此相機搭載Luxima公司整合式LUX9506V3感測器,具備6.5微米像素,可透過全局快門技術錄製高速過程以供後續分析。使用者能依據各任務需求調整錄製速度。 在4096 x 2304全解析度模式下,EoSens9.5可達每秒509幀的捕捉速度。若將感興趣區域(AOI)縮減至1280 x 864,高速模式下更可實現每秒4,240幀的驚人速率。 在涉及雷射應用或粒子影像測速(PIV)等需極速處理的場景中,可進一步縮小AOI以實現更高幀率。例如:128 x 128像素解析度可達71,581 fps,128 x 24像素解析度更可突破225,000 fps。

使用Mikrotron EoSens9.5進行高速成像時,將產生龐大數據量。這些數據透過具備四通道的CXP12介面傳輸至評估電腦。最新一代的Mikrotron EoSens平台經實證可靠,設計支援平面前端鏡頭與M58鏡頭的連接,亦可透過轉接環使用C接環鏡頭。

憑藉其先進的影像擷取與傳輸能力,Mikrotron EoSens9.5 成為分析極高速流程的理想解決方案,適用領域涵蓋:增材製造、熔池監測、研磨與銑削製程、運動娛樂應用、電子製造,乃至國防應用等常見場景。