allPIXA neo - La nuova fotocamera multispettrale con risoluzione 4k e 6k
Allied Vision è lieta di presentare allPIXA neo, l'ultima arrivata nella sua rinomata famiglia di telecamere multispettrali allPIXA. Progettata per applicazioni ad alta velocità e prestazioni elevate, allPIXA neo è un concentrato di potenza compatto che cattura immagini straordinarie con risoluzioni 4k e 6k. Dotata di un sensore CMOS quadrilineare all'avanguardia, questa telecamera fornisce simultaneamente immagini RGB, mono e NIR, rendendola ideale per attività di ispezione avanzate in vari settori industriali. Che si tratti di ispezione web o di produzione, la versatilità e la scalabilità di allPIXA neo garantiscono una perfetta integrazione nei sistemi esistenti, offrendo una soluzione a prova di futuro per le esigenze industriali in continua evoluzione.
allPIXA neo vanta specifiche tecniche impressionanti, tra cui interfacce GigE e CoaXPress, che consentono una velocità e una flessibilità senza pari. Con velocità di acquisizione che raggiungono i 105 kHz a colori e i 300 kHz in bianco e nero, questa telecamera eccelle in ambienti difficili. Disponibile con risoluzioni 4k e 6k e dimensioni dei pixel di 7 µm e 5 µm, offre adattabilità a diverse esigenze applicative. La sua capacità di acquisire fino a quattro linee contemporaneamente garantisce immagini a colori di alta qualità insieme a un'immagine aggiuntiva in bianco e nero o NIR, migliorando la precisione e i dettagli. allPIXA neo non è solo una telecamera, ma una soluzione completa progettata per soddisfare le rigorose esigenze dell'imaging industriale moderno, che promette prestazioni e affidabilità eccezionali.
Panoramica della telecamera:
- Sensore CMOS multilinea con 4096 o 6144 pixel
- Due diverse dimensioni dei pixel: 7 µm o 5 µm
- Interfaccia GigE (10GBase-T) o 2 x CoaXPress (CXP-12)
- Alta velocità: fino a 105 kHz a colori e 300 kHz in bianco e nero
- Supporta PoE e PoCXP (Power over GigE o CoaXPress)
- Modelli di telecamera disponibili per Mono, RGB e RGB+NIR
- Intervallo di tensione configurabile per i segnali di ingresso
- Vari attacchi ottici: M42, F-Mount e TFL-Mount