公司 // 新聞
allPIXAneo group CXP

allPIXA neo - 全新多光譜相機,具備4K與6K解析度

04/24/2025 | 產品快訊

Allied Vision 欣然推出 allPIXA neo,此為其備受推崇的多光譜相機系列 allPIXA 的最新成員。專為高速與高性能應用設計,allPIXA neo 是一款緊湊型強悍設備,能以 4k 及 6k 解析度捕捉驚艷影像。 配備尖端四線性CMOS感測器,此相機可同步輸出RGB、單色及近紅外影像,成為各產業進階檢測任務的理想選擇。無論是卷材檢測或製造流程,allPIXA neo的多元應用與擴充彈性確保能無縫整合至現有系統,為不斷演進的工業需求提供未來可擴充的解決方案。

其卓越技術規格包含10 GigE與CoaXPress介面,實現無與倫比的速度與靈活性。彩色影像擷取速率高達105千赫茲,單色影像更達300千赫茲,在嚴苛環境中展現卓越性能。 提供4k與6k解析度選擇,搭配7微米與5微米像素尺寸,可適應多元應用需求。其同步捕捉四行影像的能力,能同時輸出高品質彩色影像與額外單色或近紅外影像,大幅提升精準度與細節表現。allPIXA neo不僅是相機,更是專為滿足現代工業成像嚴苛要求而設計的完整解決方案,承諾提供卓越性能與可靠性。

相機概述:

  • CMOS多線感測器,具備4096或6144像素
  • 兩種像素尺寸:7微米或5微米
  • 10 GigE(10GBase-T)或 2 x CoaXPress(CXP-12)介面
  • 高速性能:彩色模式最高達105千赫茲,單色模式最高達300千赫茲
  • 支援 PoE 與 PoCXP(乙太網路供電或同軸壓電供電)
  • 提供單色、RGB 及 RGB+NIR 感測器型號
  • 輸入訊號可配置電壓範圍
  • 多種光學接環:M42、F接環及TFL接環