Unternehmen // News
allPIXAneo group CXP

allPIXA neo – Die neue Multispektralkamera mit 4k- und 6k-Auflösung

04/24/2025 | Produktneuheiten

Allied Vision freut sich, die allPIXA neo vorstellen zu dürfen, das neueste Mitglied der renommierten allPIXA-Familie multispektraler Kameras. Die allPIXA neo wurde für Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsanwendungen entwickelt und ist ein kompaktes Kraftpaket, das atemberaubende Bilder in 4k- und 6k-Auflösung aufnimmt. Ausgestattet mit einem hochmodernen quadlinearen CMOS-Sensor liefert diese Kamera gleichzeitig RGB-, Mono- und NIR-Bilder und eignet sich damit ideal für anspruchsvolle Aufgaben der Inspektion in verschiedenen Branchen. Ob Bahninspektion oder Fertigung – die Vielseitigkeit und Skalierbarkeit der allPIXA neo gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und bietet eine zukunftssichere Lösung für sich wandelnde industrielle Anforderungen.

Die allPIXA neo verfügt über beeindruckende technische Spezifikationen, darunter 10-GigE- und CoaXPress-Schnittstellen, die eine beispiellose Geschwindigkeit und Flexibilität ermöglichen. Mit Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 105 kHz in Farbe und 300 kHz in Mono eignet sich diese Kamera hervorragend für anspruchsvolle Umgebungen. Erhältlich in 4k- und 6k-Auflösungen mit Pixelgrößen von 7 µm und 5 µm, bietet sie Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungsanforderungen. Ihre Fähigkeit, bis zu vier Zeilen gleichzeitig zu erfassen, gewährleistet hochwertige Farbbilder neben einem zusätzlichen Mono- oder NIR-Bild und verbessert so Präzision und Detailgenauigkeit. Die allPIXA neo ist nicht nur eine Kamera, sondern eine umfassende Lösung, die den strengen Anforderungen der modernen industriellen Bildverarbeitung gerecht wird und außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit verspricht.

Kameraübersicht:

  • CMOS-Mehrzeilensensor mit 4096 oder 6144 Pixeln
  • Zwei verschiedene Pixelgrößen: 7 µm oder 5 µm
  • 10 GigE (10GBase-T) oder 2 x CoaXPress (CXP-12) Schnittstelle
  • Hohe Geschwindigkeit: bis zu 105 kHz in Farbe und 300 kHz in Mono
  • Unterstützt PoE und PoCXP (Power over GigE oder CoaXPress)
  • Kameramodelle für Mono, RGB und RGB+NIR verfügbar
  • Konfigurierbarer Spannungsbereich für Eingangssignale
  • Verschiedene optische Fassungen: M42, F-Mount und TFL-Mount