Allied Vision lancia Alecs: l'Open Smart Telecamera per applicazioni di visione di nuova generazione
Allied Vision lancia Alecs, una Open Smart Telecamera che ridefinisce la flessibilità e le prestazioni delle applicazioni di visione artificiale. Combinando la collaudata piattaforma di telecamere Alvium di Allied Vision con il sistema su modulo (SoM) NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB, Alecs offre agli sviluppatori e agli integratori di sistemi una base hardware potente e personalizzabile per l'implementazione di applicazioni di elaborazione delle immagini e visione artificiale basate sull'intelligenza artificiale direttamente sulla telecamera.
A differenza delle tradizionali Closed Smart Cameras con funzionalità fisse, Alecs è progettata come una piattaforma aperta. Con il suo Board Support Package (BSP) basato su Linux, la modalità di ripristino integrata e la compatibilità con le librerie Open eVision di Euresys, gli utenti possono sviluppare ed eseguire liberamente il proprio software, trasformando Alecs in una soluzione su misura per il rilevamento, il tracciamento, la classificazione di oggetti o altre attività avanzate di machine learning.
Oltre i componenti: una piattaforma per l'innovazione nella visione
Alecs fornisce un ambiente integrato completo per lo sviluppo e l'implementazione rapidi di soluzioni di visione artificiale. L'alloggiamento IP67 di livello industriale del sistema garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili, mentre l'ottimizzazione delle immagini integrata garantisce una qualità dell'immagine superiore. Il Board Support Package (BSP) integrato basato su Vimba X consente stati sicuri della telecamera e semplifica l'integrazione del software.
Gli sviluppatori beneficiano di:
- Rapido time-to-market grazie a processi di progettazione accelerati
- Affidabilità basata sulla piattaforma Alvium di Allied Vision, a prova di futuro, e sul modulo AI leader di NVIDIA
- Flessibilità nella personalizzazione del software e nell'integrazione dei sensori
- Robustezza industriale per un funzionamento a lungo termine in condizioni difficili
"Alecs offre agli ingegneri applicativi una piattaforma di visione che consente loro di sviluppare soluzioni personalizzate, su misura per le loro esigenze e applicazioni specifiche, in grado di eseguire algoritmi di intelligenza artificiale", ha affermato Vincent Krull, Product Manager responsabile della linea di prodotti Alecs presso Allied Vision. "Riteniamo che Alecs migliorerà in modo significativo il modo in cui le industrie incorporano le tecnologie di imaging e intelligenza artificiale nei loro flussi di lavoro e siamo entusiasti di vedere le soluzioni innovative che i nostri clienti creeranno con esso".
Alecs viene fornito con le librerie di analisi delle immagini Open eVision preinstallate, disponibili per una prova gratuita di 30 giorni, che offrono agli utenti l'accesso immediato a strumenti avanzati di elaborazione delle immagini.
Modelli disponibili e specifiche
| Modello di fotocamera | Sensore | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Formato ottico | Modalità otturatore |
| Alecs LXB-G1-510m/c | Sony IMX548 | 5 MP (2464 × 2064) |
81 fps | 1/1,8 | Globale |
| Alecs LXB-G1-1242m/c | Sony IMX545 | 12 MP (4128 × 3008) |
40 fps | 1/1,1 | Globale |