公司
新聞
Allied Vision 推出 Alecs:專為次世代視覺應用打造的開放式智慧相機
Allied Vision 推出 Alecs 開放式智慧相機,重新定義機器視覺應用的靈活性與性能表現。透過整合 Allied Vision 成熟的 Alvium 相機平台與 NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB 系統模組 (SoM),Alecs 為開發人員與系統整合商提供強大且可客製化的硬體基礎,可直接在相機上部署基於人工智慧的影像處理與電腦視覺應用。
有別於功能固定的傳統「封閉式」智慧相機,Alecs採用開放平台設計。憑藉基於Linux的板級支援套件(BSP)、整合式復原模式,以及對Euresys Open eVision函式庫的相容性,使用者可自由開發並執行自訂軟體,將Alecs轉化為客製化解決方案,適用於物體偵測、追蹤、分類等進階機器學習任務。
超越元件:視覺創新的平台
Alecs提供完整的板載環境,實現電腦視覺解決方案的快速開發與部署。工業級IP67防護外殼確保嚴苛環境下的穩定運作,板載影像優化技術則保障卓越畫質。整合Vimba X架構的板載支援套件(BSP)可確保相機安全狀態,並簡化軟體整合流程。
開發者可獲得以下優勢:
- 透過加速設計導入流程實現快速上市
- 基於 Allied Vision 前瞻性 Alvium 平台與 NVIDIA 領先 AI 模組的可靠性
- 軟體客製化與感測器整合的靈活性
- 具備工業級堅固性,可於惡劣環境長期運作
Allied Vision負責Alecs產品線的產品經理Vincent Krull表示:「Alecs為應用工程師提供視覺平台,賦能其開發符合特定需求與應用的客製化解決方案,並能執行AI演算法。我們相信Alecs將顯著提升產業將影像與AI技術整合至工作流程的方式,並期待見證客戶運用此平台創造的創新解決方案。」
Alecs預載Open eVision影像分析函式庫,提供30天免費試用期,讓使用者立即運用進階影像處理工具。
可用型號與規格
| 相機型號 | 感測器 | 解析度 | 幀率 | 光學格式 | 快門模式 |
| Alecs LXB-G1-510m/c | Sony IMX548 | 500 萬像素 (2464 × 2064) |
81 fps | 1/1.8 | 全局快門 |
| Alecs LXB-G1-1242m/c | 索尼 IMX545 | 1200萬像素 (4128 × 3008) |
40 fps | 1/1.1 | 全局快門 |