Unternehmen // News
csm Alecs W Lens Cover Banner 5b5033ae5d

Allied Vision bringt Alecs auf den Markt: die Open-Smart Kameras für Bildverarbeitungsanwendungen der nächsten Generation

11/18/2025 | Produktneuheiten

Allied Vision bringt Alecs auf den Markt, eine Open-Smart-Kamera, die Flexibilität und Leistung für Machine-Vision-Anwendungen neu definiert. Durch die Kombination der bewährten Alvium-Kameraplattform von Allied Vision mit dem NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16 GB System on Module (SoM) bietet Alecs Entwicklern und Systemintegratoren eine leistungsstarke, anpassbare Hardware-Grundlage für den Einsatz von KI-basierten Bildverarbeitungs- und Computer-Vision-Anwendungen direkt auf der Kamera.

Im Gegensatz zu herkömmlichen „Closed” Smart-Kameras mit festgelegter Funktionalität ist Alecs als offene Plattform konzipiert. Mit seinem Linux-basierten Board Support Package (BSP), dem integrierten Wiederherstellungsmodus und der Kompatibilität mit den Open eVision-Bibliotheken von Euresys können Anwender ihre eigene Software frei entwickeln und ausführen und Alecs so zu einer maßgeschneiderten Lösung für die Objekterkennung, -verfolgung, -klassifizierung oder andere anspruchsvolle Machine-Learning-Aufgaben machen.

Mehr als nur Komponenten: Eine Plattform für Innovationen im Bereich Vision

Alecs bietet eine komplette On-Board-Umgebung für die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Computer-Vision-Lösungen. Das industrielle IP67-Gehäuse des Systems gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen, während die integrierte Bildoptimierung eine hervorragende Bildqualität garantiert. Das integrierte Vimba X-basierte Board Support Package (BSP) ermöglicht sichere Kamerazustände und vereinfacht die Software-Integration.

Entwickler profitieren von:

  • Schnelle Markteinführung durch beschleunigte Design-In-Prozesse
  • Zuverlässigkeit dank der zukunftssicheren Alvium-Plattform von Allied Vision und dem führenden KI-Modul von NVIDIA
  • Flexibilität bei der Softwareanpassung und Sensorintegration
  • Industrielle Robustheit für den Langzeitbetrieb unter rauen Bedingungen

„Alecs bietet Anwendungsingenieuren eine Vision-Plattform, mit der sie individuelle Lösungen entwickeln können, die auf ihre spezifischen Anforderungen und Anwendungen zugeschnitten sind und KI-Algorithmen ausführen können“, so Vincent Krull, Produktmanager und verantwortlich für die Alecs-Produktlinie bei Allied Vision. „Wir glauben, dass Alecs die Art und Weise, wie Branchen Bildgebungs- und KI-Technologien in ihre Arbeitsabläufe integrieren, erheblich verbessern wird, und wir sind gespannt auf die innovativen Lösungen, die unsere Kunden damit entwickeln werden.“

Alecs ist mit den Open eVision Image Analysis Libraries vorinstalliert, die für eine kostenlose 30-Tage-Testversion verfügbar sind und Benutzern sofortigen Zugriff auf fortschrittliche Bildverarbeitungswerkzeuge ermöglichen.

Verfügbare Modelle und Spezifikationen

Kameramodell Sensor Auflösung Bildfrequenz Optisches Format Verschlussmodus
Alecs LXB-G1-510m/c Sony IMX548 5 MP
(2464 × 2064)
81 fps 1/1,8 Global
Alecs LXB-G1-1242m/c Sony IMX545 12 MP
(4128 × 3008)
40 fps 1/1,1 Global