Applicazioni // Industria & Automazione // Stampa e imballaggio
AdobeStock 1088379292

Telecamere lineari per l'ispezione della stampa e dell'imballaggio

Rileva i difetti e controlla il colore, a qualsiasi velocità e con qualsiasi risoluzione

Garantite una stampa e un imballaggio impeccabili con le nostre telecamere industriali. Rilevate i difetti, monitorate i processi e mantenete standard di produzione di alta qualità.

Sfide e tendenze

Delivery

Al passo con la stampa ad alta velocità

Equilibrio tra velocità e precisione durante l'ispezione delle linee di stampa ad alta velocità. Rilevare i difetti più piccoli alla massima velocità di produzione rappresenta una sfida per mantenere un rendimento e una qualità elevati.

Be yourself

Garantire la stabilità del colore in ogni occasione

Un'elevata profondità di colore e una gamma dinamica sono fondamentali per ottenere risultati uniformi e vivaci. Ottenere una riproduzione affidabile dei colori in ogni ciclo di stampa rimane una sfida fondamentale per soddisfare le aspettative dei clienti.

Sourcing

Massimizzare la qualità entro i limiti di spazio e costo

L'ispezione deve adattarsi a layout di macchine compatti senza aumentare i costi. Fornire soluzioni modulari ad alta risoluzione mantenendo sotto controllo la produttività e il budget rimane una sfida quotidiana.

Requisiti tecnici

  • Telecamere lineari ad alta risoluzione per rilevare anche i difetti più piccoli 
  • Ampia larghezza di banda e frame rate elevati per il funzionamento continuo dei processi di stampa ad alta velocità
  • Sincronizzazione precisa del trigger per l'acquisizione di immagini con più telecamere 
  • Elevata fedeltà cromatica ed elevata omogeneità per una neutralità cromatica stabile da un rotolo all'altro
  • Telecamere lineari con sistema di illuminazione ottimale per condizioni di stampa affidabili
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision