Applicazioni // Industria & Automazione // Logistica e smistamento
Logistics 03 TKH CMYK

Telecamere lineari e SWIR per sistemi di smistamento

Controlla i tuoi flussi con una visione veloce, precisa e adattiva

Ottimizza le operazioni di smistamento e logistica con telecamere industriali. Migliora la velocità, la precisione e la tracciabilità in tutti i tuoi processi di distribuzione.

Sfide e tendenze

Delivery

Gestione rapida di grandi volumi

La crescita dell'e-commerce richiede una rapida elaborazione di flussi di pacchi massicci. Molti sistemi faticano a mantenere la velocità senza sacrificare la precisione di rilevamento o la produttività.

Manufactoring

Rilevamento 3D accurato di tutti i pacchi

I pacchi variano per dimensioni, forma e orientamento, rendendo difficile un riconoscimento 3D affidabile. Un rilevamento incompleto o fallito comporta errori di smistamento e ritardi a valle.

Be yourself

Qualità e affidabilità costanti

Il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, espone i sistemi a condizioni di illuminazione e imballaggio mutevoli. Mantenere una qualità dell'immagine stabile e prestazioni di smistamento precise rimane una sfida costante.

Requisiti tecnici

  • Telecamere SWIR (scansione lineare e scansione di area) che consentono l'imaging iperspettrale e multispettrale
  • Telecamere con sensibilità NIR e UV per la classificazione, lo smistamento e la separazione dei materiali
  • Immagini ad alta risoluzione e basso rumore per rilevare ogni contaminazione e oggetto estraneo
  • Massima qualità e affidabilità per sistemi di selezione attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
  • Telecamere con illuminazione omogenea per applicazioni di selezione e riciclaggio
csm Contactus header bacc430180
Hai domande? Siamo qui per aiutarti.