Applicazioni // Difesa e Sicurezza // Situational Awareness
csm Campaign Defence Applications Image cf1f0078ee

Situational Awareness, decisioni più rapide, minore incertezza

Ottieni una Situational Awareness completa per agire in modo più rapido e intelligente

Ottieni Situational Awareness in tempo reale con le telecamere industriali. Tieni traccia degli eventi, migliora la sicurezza operativa e prendi decisioni informate grazie alle immagini ad alta risoluzione.

Sfide e tendenze

delivery drone

Elaborazione di ambienti visivi complessi

Le informazioni visive fluiscono continuamente. Garantire che nulla di importante venga tralasciato, pur rimanendo al passo con ogni segnale, è una sfida fondamentale.

crosshair

Interpretare rapidamente i segnali critici

I rapidi cambiamenti richiedono una comprensione immediata. Consapevolezza della situazione accurata dipende dall'analisi visiva in tempo reale. 

Teams Connected do

Allineamento delle azioni tra i team

I diversi sistemi e team devono agire in modo coeso. In contesti dinamici è fondamentale coordinare in modo efficiente le informazioni e le risposte.

Requisiti tecnici

  • Le immagini IR ad alta risoluzione garantiscono una copertura visiva continua, in modo che nessun evento critico passi inosservato
  • Elaborazione a bassissima latenza per fornire informazioni in tempo reale e consentire una risposta rapida alle condizioni mutevoli
  • Rilevamento e tracciamento avanzati basati sull'intelligenza artificiale per una Situational Awareness accurata durante scenari in rapida evoluzione
  • La condivisione sicura dei dati ad alta larghezza di banda supporta un coordinamento fluido tra i team e i sistemi di difesa collegati
  • Le telecamere robuste e ottimizzate SWaP mantengono prestazioni affidabili, consentendo operazioni coerenti in ambienti difficili
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.