Applicazioni // Difesa e Sicurezza // Applicazioni civili dei droni
Application Drones Rotton

Droni industriali con telecamere avanzate per immagini ad alta precisione

Naviga in sicurezza ovunque con i sistemi avanzati di visione in tempo reale con droni

Dotare i droni di telecamere industriali per applicazioni civili. Eseguire ispezioni, monitoraggio ambientale e mappatura con precisione ed efficienza.

Sfide e tendenze

delivery drone

Limiti di carico utile e dimensioni

Ogni grammo conta. Le piattaforme dei droni richiedono telecamere ultracompatte e leggere, ma ogni componente aggiuntivo compromette l'efficienza di volo e la durata della batteria.

Optimization Support 04

Prestazioni in tempo reale in condizioni di vincoli

La bassa latenza e l'elaborazione video ad alta larghezza di banda sono fondamentali, ma i droni funzionano con potenza limitata e vibrazioni intense. Mantenere tempi di risposta immediati durante lo streaming di feed di alta qualità è una sfida tecnica costante.

Service 01

Resistenza ambientale e meccanica

I droni devono affrontare condizioni estreme: vento, sbalzi di temperatura, urti e vibrazioni. Le telecamere devono resistere a queste sollecitazioni senza subire guasti.

Requisiti tecnici

  • Le telecamere ultracompatte, leggere e ottimizzate SWaP consentono tempi di volo più lunghi e un funzionamento efficiente dei droni
  • Immagini a bassa latenza e larghezza di banda elevata per una Situational Awareness in tempo reale senza consumare la limitata energia dei veicoli aerei senza pilota
  • Telecamere robuste e resistenti alle vibrazioni che garantiscono prestazioni affidabili in presenza di vento, urti e manovre rapide
  • Le telecamere ad alta risoluzione forniscono video chiari e stabili per una navigazione affidabile e il rilevamento degli ostacoli
csm Contactus header bacc430180
Hai domande? Siamo qui per aiutarti.