Applicazioni // Difesa e Sicurezza // Difesa aerea e sistemi aerei
iStock 2149917216

Visione affidabile, controllo efficace per la difesa aerea e i sistemi aerei

Rafforzare le capacità di difesa con il tracciamento in tempo reale basato sull'intelligenza artificiale

I progressi nella tecnologia dei droni e dei missili ipersonici pongono sfide significative ai sistemi di difesa aerea. Il tracciamento in tempo reale e la previsione delle traiettorie dei bersagli forniscono informazioni fondamentali necessarie per rafforzare le capacità di difesa. L'intelligenza artificiale e la tecnologia avanzata delle telecamere stanno trasformando la sorveglianza della guerra aerea, consentendo al contempo una neutralizzazione precisa delle minacce.

Sfide e tendenze

delivery drone

Rilevamento di minacce rapide e in continua evoluzione

I moderni droni e missili ipersonici si muovono in modo imprevedibile, mettendo alla prova la tua capacità di rilevare e monitorare i bersagli in tempo reale. Ritardi o mancati rilevamenti possono compromettere il successo della missione e l'efficacia complessiva della difesa aerea.

crosshair

Mantenere la precisione in condizioni estreme

La scarsa illuminazione, le condizioni meteorologiche avverse e gli ambienti disordinati mettono a dura prova i sistemi di visione. Anche lievi imprecisioni nel tracciamento o nell'identificazione dei bersagli possono portare a decisioni operative errate e a una riduzione della capacità di difesa.

Optimization Support 04

Elaborazione istantanea di grandi volumi di dati

I sensori avanzati generano enormi flussi di dati provenienti da molteplici minacce aeree. Senza un'analisi immediata, le informazioni critiche possono andare perse, rallentando il processo decisionale e rischiando di causare ritardi o risposte inefficaci.

Requisiti tecnici

  • Sistemi di visione robusti e affidabili
  • Massime prestazioni in diverse applicazioni
  • Conformità ai requisiti MilStd
  • Partnership affidabili e durature per garantire un lungo ciclo di vita del prodotto
  • Controllo dei confini
  • Prestazioni del sistema
  • Ispezione della qualità delle munizioni
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.