Allgemein
| Modell: | Alvium 1800 U-192 |
| Produktserie: | Alvium 1800 U |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 300 nm to 1100 nm |
| Auflösung: | 1,600 × 1,200 (1.90 MP) |
| Sensormodell: | Teledyne e2v EV76C570 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 7.2 × 5.4 mm (9 mm, Type 1/1.8) |
| Pixelgröße: | 4.50 µm × 4.50 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 10-bit |
| YUV-Pixelformate: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB-Pixelformate: | BGR8, RGB8 (default) |
| Bayer-Pixelformate: | BayerRG12 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 59 fps |
| Belichtungszeit: | 14 µs to 800.00 ms |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 12.5 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 4 programmable GPIOs |
| Stromversorgung: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| Stromverbrauch: | USB power: 1.6 W (typical) | Ext. power: 1.6 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 38 × 29 × 29 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Gewicht: | 60 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 KByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | usb3.0 |
| Vision-Standard: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-192
Versatile USB camera with e2v EV76C570 sensor
| Auflösung | 1,600 × 1,200 (1.90 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 59 fps |
| Digitale Schnittstelle | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-192 innovative USB camera with e2v EV76C570 CMOS sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.